Fuentes de alimentación
Fuente de alimentación remota/cargador de batería FCPS-24
Las fuentes de alimentación remotas/cargadores de batería FCPS-24 son fuentes de alimentación remotas compactas y rentables de 6 u 8 amperios con cargadores de batería.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las fuentes de alimentación remotas/cargadores de batería FCPS-24 son fuentes de alimentación remotas compactas y rentables de 6 u 8 amperios con cargadores de batería. Pueden conectarse a cualquier Central de alarmas contra incendios (FACP) de 12 o 24V o pueden utilizarse como suministros independientes. Las aplicaciones principales incluyen la expansión del circuito del dispositivo de notificación (NAC) (para cumplir con los requisitos de ADA y la sincronización del NAC) o energía auxiliar para admitir accesorios del sistema de 24 V Proporcionan energía de 24 V CC regulada y filtrada a cuatro NAC con varias opciones de configuración de Clase B (Estilo Y) o Clase A (Estilo Z). Alternativamente, las cuatro salidas pueden configurarse como cualquier combinación de salidas de energía reiniciables/no reiniciables (lo cual es ideal para alimentar detectores de humo de 4 cables). También contienen un cargador de batería capaz de cargar baterías de 7 o 18 AH, dependiendo del modelo.
Funciones & Ventajas:
- Funciona como un“ seguidor de sincronización” o como un“ generador de sincronización” (predeterminado)
- Contiene dos circuitos de control/entrada completamente aislados: activados desde el NAC del FACP (modo expansor del NAC) o “activados” permanentemente (modo independiente)
- En el modo independiente, los circuitos de potencia de salida se pueden configurar como reiniciables (se requiere una línea de reinicio desde el FACP) o no reiniciables
- La tecnología de limitación de potencia cumple con los requisitos de limitación de potencia de UL
- Relé de problema normalmente cerrado de forma C
- Fuente de alimentación, batería y NAC totalmente supervisados
- Detección de fallo a tierra seleccionable
- Informe de problemas de CA seleccionable para demora inmediata o de horas
Certificaciones:
- FCPS-24F:
- UL: S2424, S1287
- ULC: CS868
- MEA: 387-94-E
- CSFM: 7315-0075:176
- FM: 0Y3A0.AY
- FCPS-24FS6(C/E):
- Con homologación UL: S2424, S1287
- Homologado por ULC: S2424
- Aprobado por CSFM: 7315-0075:0206
- MEA: 387-94E
- Aprobado por FM
- FCPS-24FS8(C/E):
- Con homologación UL: S2424
- Homologado por ULC: S2424
- Aprobado por CSFM: 7315-0075:0206
- MEA: 219-02E
- Aprobado por FM
- FCPS-24S6(C/E), FCPS-24S8(C/E):
- Con homologación UL: S635, S674
- Homologado por ULC: S635 (FCPS-24S6C & FCPS-24S8C)
- Aprobado por CSFM: 7315-0028:0225
- MEA: 299-02-E
- Aprobado por FM