/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Módulo de fuente de alimentación Gamewell-FCI

    Interrumpido

    Las fuentes de alimentación Gamewell FCI son fuentes de alimentación que proporcionan alimentación a todos los componentes de la serie E3.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las fuentes de alimentación Gamewell son fuentes de alimentación de conmutación que proporcionan alimentación a todos los componentes de la serie E3. Es un componente de los siguientes sistemas: sistema de evacuación de emergencia expandible de la serie E3; sistema combinado de notificación de incendios y masivo de la serie E3 y sistema de evacuación de voz de banda ancha de la serie E3. Además, cuenta con un circuito de carga de batería interno capaz de mantener hasta 55 baterías A/H.

    Funciones y ventajas:
    • Incluye una fuente de alimentación regulada con filtro de 9 amperios
    • Proporciona 1 amperio de corriente de carga de la batería
    • Ofrece tecnología de conmutación que Ahorra energía y espacio
    • Contiene un cargador de batería integral capaz de recargar un máximo de 55 baterías A/H (no se suministran las baterías).
    Certificaciones:
    • Estándar UL 864, 10.ª edición
    • Estándar UL UL2572, 2.ª edición para notificación masiva