/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Fuentes de alimentación

    Fuente de alimentación remota serie PS Honeywell de 10 A

    La fuente de alimentación remota de 10 A serie PS con cargador de batería y 7 salidas configurables ofrece a instaladores y usuarios finales opciones más flexibles y eficaces para las necesidades de instalación, configuración y mantenimiento.

    Overview

    Las fuentes de alimentación de la serie PS proporcionan más potencia y un mayor número de circuitos de entrada y salida con la flexibilidad de emparejar cualquier entrada con cualquier salida y la capacidad de convertir de circuitos de Clase B a Clase A añadiendo una tarjeta ZNAC sin perder ningún circuito (a diferencia de la competencia donde la conversión de clase B a clase A reduce sus circuitos a la mitad). Cada circuito puede programarse individualmente (usando interruptores DIP) para que sea una salida NAC, puede usarse para potencia auxiliar reiniciable, potencia auxiliar no reiniciable o potencia de soporte de puerta. Esto proporciona una flexibilidad sin precedentes en el diseño del sistema.

    La serie PS es compatible con el protocolo de sincronización SSD, Wheelock, Gentec y Amseco y está homologada por UL para proporcionar una cascada sincronizada de hasta 4 niveles de profundidad (a diferencia de la competencia, que proporciona hasta 3) y a través de diferentes configuraciones puede tener hasta 40 suministros de alimentación sincronizados o hasta 400 A de potencia. Esto ayuda a ofrecer una expansión de potencia sincronizada para aplicaciones más grandes.

    La serie PS está equipada con 3 indicadores LED de estado del sistema (alimentación, fallo de batería/cargador y fallo de tierra). Además, cada circuito de salida disponible también tiene 2 LED de estado: estado de salida y problema. Los LED de problemas parpadean en diferentes patrones de parpadeo para indicar el tipo de problema, como circuito abierto o cortocircuito. Esto permite un diagnóstico más rápido al identificar áreas problemáticas y razonar rápidamente. También tiene un "Modo de historial de problemas de visualización" que muestra el historial de problemas en el sistema.

    Una puerta extraíble en la serie PS ofrece un mejor acceso para cablear la unidad, especialmente en espacios reducidos, lo que permite reducir el tiempo de instalación, y la presencia de más pasacables proporciona más flexibilidad en el cableado

    La serie PS admite una amplia gama de valores de resistencia EOL (de 2 kohm a 27 kohm), lo que significa que los instaladores ya no tienen que buscar o cambiar resistencias RFL en una aplicación de actualización, lo que le ahorra tiempo y dinero.

    Espacio de armario más grande para albergar baterías más grandes (7/18AH) y capacidad para montar módulos SLC dentro del armario. Ahorra costes de armarios de montaje adicionales para baterías/módulos, a diferencia de la competencia, donde hay que montar y cablear módulos externos a la fuente de alimentación.

    Funciones y ventajas:
    • Hasta siete circuitos de salida de potencia limitada y configurables independientemente para:
    • – NAC de clase B y/o clase A
    • – Potencia auxiliar de 24 V reiniciable o no reiniciable de clase B y/o clase A
    • – Potencia de soporte de puerta
    • Se convierte de cableado de clase B a clase A sin perder ninguna salida
    • utilizando la tarjeta convertidora ZNAC-PS (se vende por separado)
    • Óptima para alimentar detectores de humo de cuatro cables, anunciadores, y otros periféricos del sistema que requieren alimentación regulada
    • Configurable para salida codificada ANSI® Temporal 3 o Temporal 4
    • Sincronización NAC con certificación UL utilizando dispositivos de System Sensor®, Wheelock®, Gentex® o AMSECO®
    • La sincronización se puede activar desde las salidas FACP NAC/sincronización remota, fuente de alimentación en cascada, o un módulo de control, uno o varios, que puede alojarse dentro del armario de la fuente de alimentación
    • Capacidad para transmitir en cascada hasta cuatro niveles
    • Tres circuitos de entrada/control completamente aislados que pueden programarse a cualquier salida
    • Dos relés de problemas normalmente cerrados de forma C para problemas de CA y problemas generales, relé de fallo a tierra disponible solo en modelos canadienses con
    • salida de carga completa de 10 A, respectivamente, con 3 LED de alimentación
    • NAC individual/circuito máximo y de problemas para eficiencia de diagnóstico
    • Modos de historial de problemas para soporte de diagnóstico
    • Valor de supervisión final de rango amplio (normal: 2K-27K ohmios)
    • Detección de fallo a tierra seleccionable (habilitar o deshabilitar)
    • Temporizador de retardo de informe de problemas de CA
    • Configurable completamente mediante interruptores DIP integrados, no se
    • requiere
    • software adicional Autónomo en formato compacto, armario de cierre construido de acero de gran
    • calibre con un chip de recubrimiento en polvo resistente a la corrosión y
    • acabado resistente a los arañazos
    • Armario diseñado con diez orificios dobles y una puerta
    • extraíble para facilitar la instalación y el cableado
    • Incluye cargador de batería integral capaz de cargar
    • baterías de hasta 33 Ah
    • El armario puede alojar dos baterías de 7 Ah o 18 Ah
    Certificaciones:
    • Con homologación UL:
    • PSE-6/10(R)(E): S635, S674
    • HPF-PS6/10(B)(E): S24562
    • SK-PS6/10:S3511
    • FL-PS6/10: S2424
    • Con homologación ULC:
    • PSE-6/10C: S635
    • FL-PS6/10C: S2424
    • Con aprobación CSFM:
    • PSE-6/10: 7315-0028:0513
    • HPF-PS6/10(B)-7315-1637:0505
    • SK-PS6/10: 7315-0559:0522
    • FL-PS6/10:7315-0075:0510
    • Con aprobación de FDNY
    • Con aprobación de FM