Fuentes de alimentación
Fuente de alimentación remota serie PS Honeywell de 6 A
La fuente remota PS Series 6A con cargador de batería y 5 salidas configurables da a equipos de AyE, distribuidores, instaladores y usuarios más flexibilidad y eficiencia por necesidades actuales de instalación, configuracion y mantenimiento.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las fuentes de alimentación de la serie PS proporcionan más potencia y un mayor número de circuitos de entrada y salida con la flexibilidad de poder emparejar cualquier entrada con cualquier salida. La serie PS también permite la conversión de circuitos de clase B a clase A añadiendo una tarjeta ZNAC sin perder ningún circuito (a diferencia de la competencia, donde la conversión de clase B a A reduce los circuitos a la mitad). Cada circuito puede programarse individualmente (usando interruptores DIP) para que sea una salida NAC o usarse para potencia auxiliar reiniciable, potencia auxiliar no reiniciable o potencia de soporte de puerta. Esto proporciona una flexibilidad sin precedentes en el diseño del sistema.
La serie PS es compatible con el protocolo de sincronización SSD, Wheelock , Gentec y Amseco y está homologada por UL para proporcionar una cascada sincronizada de hasta 4 niveles de profundidad (a diferencia de la competencia, que proporciona hasta 3) y a través de diferentes configuraciones puede tener hasta 40 fuentes de alimentación sincronizados o hasta 400 A de potencia. Esto ayuda a ofrecer una expansión de potencia sincronizada para aplicaciones más grandes.
La serie PS está equipada con 3 indicadores LED de estado del sistema (alimentación, fallo de batería/cargador y fallo de tierra). Además, cada circuito de salida disponible también tiene 2 LED de estado: estado de salida y problema. Los LED de problemas parpadean en diferentes patrones de parpadeo para indicar el tipo de problema, como circuito abierto o cortocircuito. Esto permite un diagnóstico más rápido al identificar áreas problemáticas y razonar rápidamente. También tiene un “Modo de historial de problemas de visualización” que muestra el historial de problemas en el sistema
Una puerta extraíble en la serie PS ofrece un mejor acceso para cablear la unidad, especialmente en espacios reducidos, lo que permite reducir el tiempo de instalación, y la presencia de más pasacables proporciona más flexibilidad en el cableado
La serie PS admite una amplia gama de valores de resistencia EOL (de 2 kohm a 27 kohm), lo que significa que los instaladores ya no tienen que buscar o cambiar resistencias RFL en una aplicación de actualización, lo que le ahorra tiempo y dinero.
Espacio de armario más grande para albergar baterías más grandes (7/18AH) y capacidad para montar módulos SLC dentro del armario. Ahorra costes de armarios de montaje adicionales para baterías/módulos, a diferencia de la competencia, donde tiene que montar y cablear módulos externos a la fuente de alimentación.
Funciones & ventajas:
- Hasta cinco circuitos de salida de potencia limitada configurables independientemente para:
- NAC de clase B y/o clase A
- Potencia auxiliar de 24 V reiniciable o no reiniciable de clase B y/o clase A Potencia de soporte de puerta
Certificaciones:
- Con homologación UL: HPF-PS6(B)(E): S24562
- Aprobado por CSFM: HPF-PS6(B)-7315-1637:0505
- Aprobado por FDNY
- Aprobado por FM