Fuentes de alimentación
Unidad de interfaz de alimentación de red S4
Las unidades de interfaz de alimentación de red S4 son fuentes de alimentación con respaldo de batería que se pueden conectar directamente al circuito Vigilon y Nano. También tiene una capacidad de interfaz muy flexible.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Las unidades de interfaz de alimentación de red S4 son fuentes de alimentación con respaldo de batería que se pueden conectar directamente al circuito Vigilon y Nano. También tiene una capacidad de interfaz muy flexible. Tiene 4 canales que se pueden configurar individualmente para proporcionar una interfaz de salida y entrada en varios modos de configuración para controlar el equipo externo y recibir entrada para permitir que el sistema contra incendios tome decisiones y acciones. Ahora es posible tener entradas y salidas combinadas que proporcionen un total de 8 circuitos externos conectados (p. ej., 4 salidas sectoriales y 4 entradas de confirmación). Las unidades tienen espacio para alojar módulos opcionales en guías DIN. Tiene una salida de alimentación auxiliar configurable que se deriva de su fuente de alimentación de red autónoma, que está respaldada por batería para continuar suministrando alimentación en caso de fallo de la red eléctrica.
Certificaciones:- EN54-4