/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Estaciones de llamada

    Estación de llamada de emergencia ETH

    Estación de llamada de emergencia con conexión ETH para la instalación en superficie o en pared.

    Overview
    Estación de llamada de emergencia con conexión ETH para la instalación en superficie o en pared (requiere caja REDBOX 300). Totalmente supervisada y equipada con micrófono PTT, LED de estado, 3 teclas de función programables y botón con protección mecánica. La estación de llamada incluye 2 entradas digitales y 2 salidas de relé, entrada opcional de alimentación de 48 VDC, puerto LAN, puerto LAN/WAN, puerto LAN PoE, puerto RS-485, puerto RJ-45 para la conexión del expansor de teclas ABT-EKB-20M, trimmer de ajuste del volumen de MIC y conector doble de fibra óptica para la conexión en bucle del sistema.