/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Centrales de extinción

    Central de extinción Morley/IAS

    Central de extinción tiene LEDs indicadores de estado del sistema y una pantalla con dos dígitos de la descarga del tiempo de operación.

    Overview

    La central de extinción tiene LED indicadores de estado del sistema y una pantalla con dos dígitos de la descarga del tiempo de operación. Además, incorpora un botón de extinción manual, una señal de detección de gas y una tecla para seleccionar el modo manual, automático o fuera de servicio. Se puede programar completamente, en cuanto a períodos de espera y pausa, tiempos de descarga, zona cruzada, secuencia de extinción, etc. Incorpora circuitos de entrada para detectores convencionales, entrada para pulsador de parada o espera, pulsador manual, dispositivos de control como presostato, baja presión, puertas abiertas y anulación mecánica. Tiene circuitos de salida para indicar las diferentes etapas del sistema, salida de sirena con tres etapas: alerta, alarma y extinción, señal de detección de gas, doble circuito de extinción y circuitos de cierre de puertas y señalización del estado del sistema. De forma opcional, permite conectar los siguientes módulos: un módulo ITAC, un puerto serie VSN-232 de tarjeta y un comunicador IP.

    Características y Beneficios:
    • Selección por modo manual, automático y fuera de servicio
    • En espera y Pausa totalmente programables
    • Anulación manual
    • Salida de sirena con tres etapas
    Certificaciones:
    • 1134-CPD-045
    • EN54-2
    • EN54-4
    • UNE EN 12094.1
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    VSN-RP1R-PLUS2
    Central de extinción de incendios RP1r, 381x353x123 mm, de -5 a 40 °C, IP 30
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-vsn-rp1r-plus2-central-extinguishing-unit-primaryimage-1
    VSN-RP1R-PLUS2
    Central de extinción de incendios RP1r, 381x353x123 mm, de -5 a 40 °C, IP 30
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-vsn-rp1r-plus2-central-extinguishing-unit-primaryimage-1