/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detector de humos por aspiración

    FlashScan inteligente VESDA-E VEA Notifier SLC UL 268 7.a Ed. Compatible

    Notifier Intelligent VESDA-E VEA SLC, con un módulo SLC integrado, proporciona detección de humo de aviso temprano direccionable por puntos con dirección precisa y conexión de lazo sin problemas. Ahora de conformidad con la norma UL 268 Ed. 7.

    Overview

    Los detectores VEA utilizan tubos de muestreo de diámetro pequeño y puntos de muestreo de aire patentados con tres ajustes de sensibilidad de alarma. El VEA inteligente admite 40 puntos de muestreo en un solo detector central. Con su amplia gama de funciones, los VEA inteligentes ofrecen flexibilidad, capacidad de programación in situ, mejor conectividad y un menor coste total de propiedad.

    El detector VEA cuenta con una robusta carcasa con clasificación IP40 y está equipado con una potente bomba que proporciona longitudes de tubo de microcalibre individuales. Es totalmente compatible con el software Xtralis® VSC/VSM, que facilita la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema. Durante la puesta en marcha, el proceso de normalización establece los parámetros de rendimiento del flujo. Los puertos de prueba de humo locales se utilizan durante el mantenimiento para verificar que el sistema está totalmente operativo. Los componentes de filtro reemplazable in situ, módulo sensor de humo, bomba y válvula rotativa reducen el tiempo de inactividad y facilitan el mantenimiento.

    Funciones y ventajas:
    • • Localiza el direccionamiento con supervisión total de la integridad del sistema.
    • • 40 tubos de pequeño diámetro direccionables con puntos de muestreo individuales.
    • • Operación empresarial sin interrupciones con pruebas y mantenimiento centralizados.
    • • Detección de bloqueos del tubo y punto de muestreo.
    • • Detección automática de presencia de puntos de muestreo y rotura de tubos y limpieza de puntos de muestreo a intervalos establecidos.
    • • Tres ajustes de sensibilidad para los puntos de muestreo.
    • • Detección absoluta de humos vía láser.
    • • Filtrado de partículas gruesas y barrera de aire limpio para protección óptica.
    • • Tecnología de bomba lineal fiable.
    • • Luces LED para alarmas y señalización de fallos.
    • • Pantalla táctil en color de 3,5” para visualización de estado.
    • • Siete relés preconfigurados.
    • • Dos GPI (monitorizados/no monitorizados) con asignación fija a la función de restablecimiento del detector.
    • • Compatibilidad con software Xtralis VSC y VSM PC.
    • • Montaje fácil con abrazadera de apoyo de acero.
    • • Filtro reemplazable in situ, módulo sensor de humo, bomba y válvula giratoria.
    • • Ethernet 100BASE-T.
    • • Puerto USB Modo Host local.
    • • Fácil acceso a las terminaciones de cables.
    • • Registro de eventos (20 000 eventos).
    Certificaciones:
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    • FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER