Detector de humos por aspiración
VESDA-E VEP inteligente FlashScan SLC - UL/ULC
Los inteligentes detectores de humo por aspiración de la serie VESDA-E VEP traen la última y más avanzada tecnología de detección para proporcionar una alerta temprana y el mejor rechazo a las molestas alarmas para una amplia gama de aplicaciones.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los inteligentes detectores de humo por aspiración de la serie VESDA-E VEP traen la última y más avanzada tecnología de detección para proporcionar una alerta temprana y el mejor rechazo a las molestas alarmas para una amplia gama de aplicaciones. Desarrollados a partir de la tecnología de detección Flair y de años de experiencia con su aplicación, los detectores VEP consiguen un rendimiento uniforme a lo largo de toda su vida útil mediante una calibración absoluta. Además, VEP proporciona un gran número de funciones revolucionarias que añaden valor para el usuario.
Funciones y ventajas:- Adecuado para aplicaciones de Clase 1 División 2 - Grupos A, B, C y D
- Modelos de uno y cuatro tubos para diferentes aplicaciones
- La tecnología de detección Flair ofrece una advertencia temprana fiable en una amplia gama de entornos con mínimas alarmas molestas
- La filtración de múltiples etapas y la protección óptica con barreras de aire limpio garantizan un rendimiento de detección de por vida
- Cuatro niveles de alarma y un amplio rango de sensibilidad ofrecen una protección óptima para la más amplia gama de aplicaciones
- La pantalla de iconos LCD intuitiva proporciona información de estado instantánea para una respuesta inmediata
- Los umbrales de fallo de flujo por puerto se adaptan a las diferentes condiciones de flujo de aire
- El filtro inteligente integrado retiene el recuento de polvo y la vida útil restante del filtro para un mantenimiento predecible
- Amplio registro de eventos (20 000 eventos) para análisis de eventos y diagnóstico del sistema
- Humo y flujo Auto Learn™ para una puesta en servicio rápida y fiable
- UL
- ULC
- CSFM
- FM
- Ds
- NF-SSI
- VNIIPO
- CE
- ActivFire
- CCC
- EN 54-20, ISO 7240-20 VEP de cuatro tubos
- EN 54-20, ISO 7240-20
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER