Detector de humos por aspiración
FlashScan inteligente VESDA-E VES Notifier SLC de 2.ª generación con VESDAnet - Cumple con UL 268 7.a Ed.
Notifier Intelligent VESDA-E VES SLC con detectores VESDAnet (detectores de 2.ª generación) son actualizaciones de los detectores VESDA-E VES SLC existentes. Ahora con un conjunto de funciones mejoradas de conformidad con la norma UL 268 Ed. 7.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La conectividad SLC y ocupación de dirección SLC en los detectores de 2.ª generación es compatible con versiones anteriores de los detectores de 1.ª generación. Los detectores de 2.ª generación tienen nuevas funciones que son principalmente comunicación VESDAnet y cumplimiento de la 7.ª edición de UL 268, de Ahí la adición del sufijo “-VN” al número de modelo, donde “VN” significa comunicación VESDAnet. La 7.ª edición de UL 268 presenta un nuevo nivel de rendimiento para los detectores de humo con el objetivo de mejorar la prevención de accidentes de los ocupantes del edificio y reducir las molestas alarmas.
De forma similar al mecanismo de operación normal de VES, el detector inteligente VES SLC de 1.ª y 2.ª generación extrae aire de todos los sectores en uso. Si el nivel de humo alcanza el umbral de escaneo adaptativo, el VES inteligente analiza rápidamente cada sector para identificar qué sector transporta humo. El primer sector en alcanzar el nivel de alerta se designa como el primer sector de alarma (FAS) y se señaliza al usuario en la pantalla del detector. Si dos o más sectores alcanzan el nivel de alerta, el sector con la mayor concentración de humo se designa como el primer sector de alarma (FAS). Una vez que se completa el escaneo rápido y se identifica el FAS, el VES inteligente continúa monitoreando de cerca los cuatro sectores para rastrear el crecimiento del incendio y mantener la protección completa del área.
En el lado del panel de alarmas contra incendios, si dos o más sectores están en diferentes niveles de alarma, entonces las alarmas generales correspondientes a cada umbral
(Alerta, Acción, Fuego 1 o Fuego 2) se elevará por el panel, pero el sector con la mayor concentración de humo se mostrará en la pantalla del panel. Del mismo modo, si dos o más sectores tienen el mismo nivel de alarma, el sector que el detector informó primero se mostrará en la pantalla del panel.
Funciones y ventajas:- Direccionabilidad por sector para un máximo de cuatro sectores
- Umbral de exploración adaptativo
- La tecnología de detección Flair ofrece una advertencia muy temprana y fiable en una amplia gama de entornos con alarmas no deseadas mínimas
- El filtrado de varias fases y la protección óptica con barreras de aire limpio garantizan un rendimiento de detección de por vida
- Cuatro niveles de alarma configurables para el sector 1 (los sectores 2, 3 y 4 asumirán automáticamente los mismos valores que se establecen en el sector 1) y un amplio rango de sensibilidad ofrece una protección óptima para la gama más amplia de aplicaciones
- La intuitiva pantalla LCD proporciona información de estado al instante para disponer de una respuesta inmediata
- Los umbrales de fallo de flujo por puerto se adaptan según las condiciones de flujo de aire variables
- El filtro inteligente incorporado retiene el recuento de polvo y la vida útil restante del filtro para predecir su mantenimiento
- Amplio registro de eventos (20 000 eventos) para análisis de eventos y diagnósticos del sistema
- AutoLearn™ humo para una puesta en marcha rápida y fiable.
- Compatible con versiones anteriores con VLS
- Ethernet para conectividad con el software Xtralis para configuración, supervisión y mantenimiento secundarios
- USB para configuración de PC y actualización de firmware mediante una memoria USB
- Los subconjuntos sustituibles en campo permiten un servicio más rápido y un tiempo de actividad máximo
- Proporciona conectividad SLC y VESDAnet
- Admite tres modos de operación (modo SLC, modo convencional VESDA-E y modo de simulación VESDA-E)
- Los diferentes modos de operación permiten admitir la conectividad Notifier HLI (VHX-1420-HFS) en modos no SLC
- UL
- ULC
- CSFM
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER