/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detector de humos por aspiración

    Detector VESDA-E VES

    Interrumpido

    El VESDA-E VES es similar al emblemático detector de humos por aspiración VESDA-E VEP, pero también incluye un mecanismo de válvula para controlar el flujo de aire de los cuatro sectores (tubos)

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Esta configuración permite dividir una única zona en cuatro sectores separados, por ejemplo, distinguiendo entre pasillos separados dentro de una sala de datos. El VES permite al usuario localizar la fuente de humo identificando el primer sector que alcanza el nivel de Alerta. A continuación, el detector sigue tomando muestras de todos los sectores para supervisar el desarrollo del incendio y notificará niveles de alarma independientes para cada sector. El VES inteligente proporciona cuatro niveles de alarma configurables individualmente (Alerta, Acción, Incendio 1 y Incendio 2) para el sector 1 (los sectores 2, 3 y 4 asumirán automáticamente los mismos valores que se establezcan en el sector 1), lo que permite una protección óptima en una amplia gama de aplicaciones. Basados en la tecnología de detección Flair y en años de experiencia en aplicaciones, los detectores VES consiguen un rendimiento constante durante toda su vida útil gracias a una calibración absoluta.

    Características y ventajas: Direccionabilidad sectorial para hasta cuatro sectores. Terminal de exploración adaptable. Tecnología de detección de laberinto que proporciona una alerta muy temprana fiable en una amplia gama de entornos con mínimas alarmas molestas. Filtración multietapa y protección óptica con barreras de aire limpio que garantizan un rendimiento de detección de por vida. Cuatro niveles de alarma configurables para el sector 1 (los sectores 2, 3 y 4 asumirán automáticamente los mismos valores que se establezcan en el sector 1) y un amplio rango de sensibilidad ofrecen una protección óptima para la más amplia gama de aplicaciones. La intuitiva pantalla LCD proporciona información de estado para una respuesta inmediata. Los umbrales de fallo de flujo por puerto se adaptan a las condiciones variables del flujo de aire. Exhaustivo registro de eventos (20.000 eventos) para el análisis de eventos del sistema y la detección de fugas. AutoLearn™ Smoke para una puesta en marcha fiable y rápida. Compatible con versiones anteriores de VLS. Ethernet para la conectividad con el software Xtralis para la configuración, la supervisión secundaria y el mantenimiento. USB para la configuración del PC y la actualización del firmware. Certificaciones: UL, ULC, CSFM, ActivFire, VdS, EN54-20
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • VESDA-E

    Otros

    • Brand
      • Honeywell
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • VESDA-E
    • Brand : Honeywell|NOTIFIER
    • Product Type : VESDA-E