/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detector de humos por aspiración

    Detector de humo VESDA-E VEP 1P UL 7.a Ed.

    El detector de humo VESDA-E VEP se basa en la tecnología de detección Flair y años de experiencia con su aplicación; los detectores VEP consiguen un rendimiento uniforme a lo largo de toda su vida útil mediante una calibración absoluta.

    Overview

    Los detectores de humo de la serie VESDA-E VEP traen la última y más avanzada tecnología de detección para proporcionar una alerta temprana y el mejor rechazo a las molestas alarmas para una amplia gama de aplicaciones. Desarrollados a partir de la tecnología de detección Flair y de años de experiencia con su aplicación, los detectores VEP consiguen un rendimiento uniforme a lo largo de toda su vida útil mediante una calibración absoluta.

    Funciones y ventajas:
    • Modelos de una y cuatro tuberías para diferentes aplicaciones
    • La tecnología de detección Flair ofrece una advertencia muy temprana y fiable en una amplia gama de entornos con alarmas no deseadas mínimas
    • El filtrado de varias fases y protección óptica con barreras de aire limpio
    • garantizan un rendimiento de detección de por vida
    • Cuatro niveles de alarma y un amplio rango de sensibilidad ofrecen una protección óptima para la más amplia gama de aplicaciones
    • Pantalla LCD intuitiva con iconos que proporciona información de estado al instante para disponer de una respuesta inmediata
    • Los umbrales de fallo de flujo por puerto se adaptan según las condiciones de flujo de aire variables
    • El filtro inteligente incorporado retiene el recuento de polvo y la vida útil restante del filtro para predecir su mantenimiento
    • Amplio registro de eventos (20 000 eventos) para análisis de eventos y diagnósticos del sistema
    • Humo y flujo AutoLearn™ para una puesta en marcha rápida y fiable
    • Referencia para adaptarse a las condiciones ambientales externas para minimizar las alarmas molestas
    • Compatible con VLP y VESDAnet anteriores
    • Ethernet para conectividad con el software Xtralis para configuración, supervisión y mantenimiento secundarios
    Certificaciones:
    • UL 268, 7.ª edición
    • ULC
    • CSFM
    • FDA
    • FCC
    • RCM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : NOTIFIER|Xtralis