Barrera de humos
Detector lineal de humo convencional 6500RS
Los 6500RS son detectores de humo de haz óptico lineal de tipo reflector convencionales diseñados para operar como un componente de los sistemas de alarma contra incendios convencionales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los 6500RS y 6500R trabajan en base al principio de oscurecimiento de luz mediante un haz infrarrojo. Los detectores de humo de haz óptico son especialmente apropiados para proteger edificios con grandes espacios abiertos, como almacenes, atrios, etc. Los detectores 6500RS y 6500R son unidades transmisoras/receptoras que se pueden conectar directamente a un circuito detector convencional. El transmisor de infrarrojos genera un haz luminoso hacia un reflector de alta eficiencia. El reflector devuelve el haz al receptor, donde se realiza un análisis de la señal recibida. El cambio de intensidad de la señal recibida se utiliza para determinar el estado de alarma. El 6500RS cuenta con una exclusiva capacidad de prueba remota que verifica íntegramente tanto la óptica como la electrónica del dispositivo. Delante de la óptica se introduce automáticamente un filtro óptico que atenúa el haz de luz y hace que la unidad entre en alarma. El 6500R no incluye la capacidad de prueba remota.
La alineación del detector se simplifica con la ayuda del dispositivo de enfoque del detector. Se puede ajustar aún más con el indicador de intensidad de la señal numérica para establecer una alineación óptima. La sensibilidad del detector se puede ajustar entre un 25 % y un 50 % de oscurecimiento, lo que proporciona flexibilidad de aplicación para adaptarse al entorno en el que se instalará. Además de los cuatro umbrales de alarma de valor fijo, hay dos umbrales variables que compensan automáticamente los cambios en el entorno que, de lo contrario, podrían dar lugar a alarmas no deseadas mientras permanecen dentro de un rango de sensibilidad conocido. El detector incorpora compensación automática de deriva, por lo que el detector ajustará sus umbrales de detección con cualquier reducción de señal del haz a largo plazo causada por la contaminación de las superficies ópticas. El detector se puede ajustar hasta 10° vertical y horizontalmente para la alineación. Cuando se requiere un mayor ajuste angular, el accesorio multimontaje permite que el detector se mueva a hasta 28º verticalmente y 360º horizontalmente si se monta en el techo, o hasta 23º verticalmente y 90º horizontalmente si se monta en la pared.
Características y Beneficios:- Unidad de transmisor y receptor combinadas
- 4 niveles de sensibilidad/umbral fijos
- Indicadores numéricos para facilitar la alineación del haz
- Indicadores LED de espera, fallo y alarma visibles en la parte frontal e inferior
- Alineación de haz horizontal y vertical de ±10°
- Compensación automática de deriva
- Alimentación externa
- Garantía ampliada
- Filtro de prueba servocontrolado (6500RS)
- EN54-12
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Detector Type
- Smoke Beam
- Product Type
- Beam Detector
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Detector Type
- Smoke Beam
- Product Type
- Beam Detector
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER
- Detector Type : Smoke Beam
- Product Type : Beam Detector
Inicie sesión para ver los números de piezas disponibles para su compra según su cuenta. Inicie sesión