/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Barrera de humos

    Detector lineal de humos direccionable con protocolo Opal™

    Interrumpido

    Los detectores de haz direccionable Opal de Honeywell son detectores de humos de haz óptico lineal, de tipo reflector inteligente, diseñados para operar con sistemas de alarma de incendios direccionables de Notifier.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El detector de haz direccionable Opal es un detector de humos de haz óptico lineal, de tipo reflector inteligente, diseñado para funcionar con sistemas de alarma de incendios direccionables de Notifier. Funciona principalmente sobre el principio de oscurecimiento de luz mediante un haz infrarrojo. El transmisor de infrarrojos genera un haz luminoso hacia un reflector de alta eficiencia. El reflector devuelve el haz al receptor, donde se realiza un análisis de la señal recibida. El cambio de intensidad de la señal recibida se utiliza para determinar el estado de alarma.

    Características y Beneficios:
    • Alcance operativo de 5 – 100 m, diseñado para la protección de edificios
    • Fácil configuración y calibración con ayudas visuales para un ajuste aproximado y preciso
    • Alimentado por lazo con aislamiento incorporado para asignación de sistemas
    • Exclusiva capacidad de prueba remota que verifica íntegramente tanto la óptica como la electrónica del dispositivo
    • Cuatro niveles de sensibilidad fijos
    Certificaciones:
    • CPD a EN54-12
    • LPCB
    • VdS
    • BOSEC
    • AFNOR
    • VNIIPO
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER