/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Barrera de humos

    Detector de humo de haz direccionable tipo reflector de un solo extremo FSB-200

    Interrumpido

    Los detectores de humo direccionables de haz reflector de un extremo FSB-200 están diseñados para proteger áreas abiertas con techos altos e inclinados y áreas muy abiertas donde es difícil instalar y mantener detectores de humo de tipo puntual.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de humo direccionables de haz reflector de un extremo FSB-200 están diseñados para proteger áreas abiertas con techos altos e inclinados y áreas muy abiertas donde es difícil instalar y mantener detectores de humo de tipo puntual. Las aplicaciones ideales son atrios, techos de catedral, hangares de aviones, almacenes, estadios deportivos, salas de conciertos y estacionamientos cerrados.  La instalación del diseño reflectante de un solo extremo es mucho más rápida que la de un detector de haz proyectado de doble extremo. La alineación se logra fácilmente con una mira óptica y un medidor de intensidad de señal de dos dígitos incorporado en el detector de haz. Los detectores FSB-200 y FSB-200S, homologados para funcionar a entre -22 y 131 °F, se pueden utilizar en aplicaciones en áreas abiertas donde las temperaturas extremas excedan los límites de diseño de otros tipos de detección de humo. Estos  detectores incluyen una unidad transmisora/receptora y un reflector. Cuando el humo entra en el área entre la unidad y el reflector, provoca una reducción en la intensidad de la señal. Cuando el nivel de humo (intensidad de la señal) alcanza el umbral predeterminado, se activa una alarma. Los detectores tienen cuatro selecciones de sensibilidad estándar, así como dos ajustes de Acclimate®. Cuando se selecciona cualquiera de las configuraciones Acclimate, los algoritmos de software avanzados del detector se ajustan automáticamente a la sensibilidad óptima para el entorno específico.

    Funciones y ventajas:
    • Transmisor/receptor integrado en la misma unidad.
    • Seis niveles de sensibilidad seleccionables por los usuarios.
    • Rango de protección de 16 a 328 pies, con un kit opcional de largo alcance para aplicaciones superiores a 230 pies (70 m).
    • Bloques de terminal enchufables extraíbles.
    • Pantalla digital, no se requieren herramientas especiales
    • El control de ganancia automática incorporada compensa el deterioro de la señal de la acumulación de polvo.
    • Estación de prueba remota opcional.
    • El kit opcional de montaje múltiple proporciona capacidad de montaje en el techo o pared con un mayor ajuste angular.
    • Kits de calentador opcionales para la prevención de la condensación (no pretenden aumentar o reducir la temperatura de funcionamiento especificada).
    • Cubierta pintable.
    Certificaciones:
    • Homologado por UL: S2522 (FSB-200, FSB-200S)
    • Homologado por ULC: S2522 (FSB-200A, FSB-200SA)
    • CSFM: 7260-0028:228
    • MEA: 95-04-E
    • Maryland State Fire Marshal: Permiso n.º 2167
    • Aprobado por FM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER