Barrera de humos
Detector de haz inteligente Notifier OSI
El detector de humo de haz óptico lineal de tipo reflector direccionable inteligente FS-OSI-RI de NOTIFIER es ideal para proteger grandes áreas abiertas de techo alto, donde los detectores de humo de tipo puntual son difíciles de instalar y mantener.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El detector de humo de haz óptico lineal de tipo reflector direccionable inteligente FS-OSI-RI de NOTIFIER es especialmente adecuado para proteger grandes áreas abiertas con techos altos, donde los detectores de humo de tipo puntual son difíciles de instalar y mantener. Las aplicaciones ideales son almacenes, atrios, hangares de aeronaves, estadios deportivos y salas de conciertos. El haz funciona principalmente sobre el principio de oscurecimiento de luz mediante infrarrojos. El detector FS-OSI-RI es un transmisor/receptor combinado y es compatible con los paneles de control de alarma contra incendios NFW-50X, NFW-100X, NFS-320, NFS2-640 y NFS2-3030 en modo FlashScan® o CLIP.
El detector de humo de haz de un solo extremo FS-OSI-RI es fácil de instalar y ajustar. Solo es necesario cablear la unidad principal y se puede apuntar la esfera sin ajustar el montaje del detector.
Funciones y ventajas:- Unidad de transmisor/receptor combinada
- Amplio campo de visión de 12 °
- Alineación de haz rápida, fácil e intuitiva indicada por flechas LED direccionales
- Cobertura de largo alcance de 5-100 m (16-328 pies) estándar: no se requiere un kit de largo alcance independiente
- Alta resistencia al movimiento del edificio: tolera +/- 1 ° de movimiento
- Con homologación UL
- CSFM
- Con aprobación FM
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Addressable
- Beam
- Smoke
- Detection Sensor Type
- Infrared
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Product Type
- Addressable
- Beam
- Smoke
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Product Type : Addressable|Beam|Smoke
- Detection Sensor Type : Infrared