/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Barrera de humos

    Detector de humo por haz lineal OSID

    Interrumpido

    Detección de humo lineal OSID. Unidad receptora con cobertura de 80°. Innovación tecnológica en el campo de la detección óptica lineal. Alcance de detección: 6-34 m.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de humo OSID se utilizan para la detección precoz de humo. OSID proporciona una solución económica, fiable y fácil de instalar que supera los problemas típicos de la detección de haces de luz, como los incidentes de falsas alarmas y las dificultades de alineación. El sistema OSID mide el nivel de humo que penetra en los haces de luz proyectados sobre un área de protección. Un único generador de imágenes OSID puede detectar hasta siete emisores para proporcionar una amplia zona de cobertura. Incorpora dos tecnologías novedosas: Detección de partículas de doble longitud de onda: El haz proyectado desde cada emisor contiene una secuencia única de pulsos ultravioleta (UV) e infrarrojos (IR) que se sincronizan con el generador de imágenes y permiten rechazar cualquier fuente de luz no deseada. Al utilizar dos longitudes de onda de luz para detectar partículas, el sistema es capaz de distinguir entre tamaños de partículas. La longitud de onda UV, más corta, interactúa fuertemente tanto con las partículas pequeñas como con las grandes, mientras que la longitud de onda IR, más larga, sólo se ve afectada por las partículas de mayor tamaño. Por lo tanto, las mediciones de pérdida de trayectoria de doble longitud de onda permiten al detector proporcionar mediciones repetibles de oscurecimiento por humo, al tiempo que rechaza la presencia de partículas de polvo transitorias u objetos sólidos. Un conjunto de imágenes ópticas en el generador de imágenes OSID proporciona al detector un amplio ángulo de visión para localizar y seguir múltiples emisores. En consecuencia, el sistema puede tolerar una instalación mucho menos precisa y puede compensar la deriva causada por los desplazamientos naturales de las estructuras de los edificios. El filtrado óptico, la adquisición de imágenes a alta velocidad y los algoritmos de software inteligentes también permiten al sistema OSID proporcionar nuevos niveles de estabilidad y sensibilidad con una mayor inmunidad a la variabilidad de la iluminación. La información sobre el estado de funcionamiento (alarma de incendio, avería y alimentación) se comunica a través del generador de imágenes mediante los LED de estado, los relés específicos de avería y alarma y la interfaz de indicador remoto. Las condiciones específicas de avería se identifican mediante parpadeos codificados del LED de avería. También se proporciona una opción de calefacción interna en el generador de imágenes para evitar la condensación en la superficie óptica, y una entrada de rearme que permite que una señal externa rearme el dispositivo.

    Características y ventajas:
    • Rango de detección máximo de 200 m (656 pies) para la OSI-10. Detección de humo basada en LED de doble longitud de ondaImagen óptica con chip de imagen CMOS. Registro de eventos integrado para diagnóstico de fallos y alarmas. Alta tolerancia a falsas alarmas debidas al movimiento del edificio. Alta tolerancia al polvo transitorio, vapor e intrusión de objetos sólidos. Fácil alineación con amplios ángulos de ajuste y visualización. Sin necesidad de alineación precisa. Tolerante a la desviación de la alineación. Puesta en servicio automática en menos de diez minutos. Sencilla configuración de interruptores DIP.
    Certificaciones:
      UL, ULC, FM, NF (AFNOR), CE - CPR & EMC, VdS, BOSEC, ActivFire, VNIIPO
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : NOTIFIER|Xtralis