Barrera de humos
Detector de haz convencional OSID-R
Este detector de humo de haz convencional de un solo extremo es fácil de instalar; solo es necesario cablear un lado.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
OSI-R-SS es un detector de humo de haz óptico lineal de tipo reflector convencional de 4 hilos para su uso en sistemas de alarma contra incendios. El haz funciona principalmente sobre el principio de oscurecimiento de luz mediante un haz infrarrojo. Los detectores de humo de haz óptico son especialmente adecuados para proteger edificios con grandes áreas abiertas con techos altos, como un almacén o un atrio. El detector OSI-R-SS es una unidad de transmisor/receptor combinada que se puede conectar directamente a un circuito detector convencional.
Funciones y ventajas:
- Unidad combinada de transmisor/receptor
- Amplio campo de visión de 12°
- Alineación del haz rápida, fácil e intuitiva indicada por flechas LED direccionales en forma de cruz
- La cobertura de gran alcance de 5 a 100 m (16 a 328 pies) viene de serie; no se requiere un kit de largo alcance independiente
- Altamente resistente a movimientos del edificio; tolera movimientos de +/- 1°
- Resistente a fuentes de luz intensas; no genera alarmas cuando se satura con luz solar
- Resistente a la intrusión de objetos sólidos
- Ajuste automático del nivel umbral de sensibilidad
- Ajuste de haz horizontal de 50° y vertical de 20°
- El calentador de imágenes incorporado viene de serie
- Estación de prueba remota capaz de realizar pruebas electrónicas de humo simuladas desde el nivel del suelo
- Indicadores LED de espera, falla y alarma visibles desde la parte frontal y la parte inferior
- Compensación automática de deriva
- Carcasa/cubierta pintable
- Bloques de terminales enchufables extraíbles
- Kit de calentador opcional disponible para el reflector
Certificaciones:
- Con homologación UL, ULC
- Con aprobación FM
- CSFM 7260-1653:0514
- AS 7240.12:2018
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Xtralis
- Product Type
- Conventional
- Detector Type
- Beam
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Xtralis
- Product Type
- Conventional
- Detector Type
- Beam
- Brand : Fire-Lite|NOTIFIER|Silent Knight|System Sensor|Xtralis
- Product Type : Conventional
- Detector Type : Beam