/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Barrera de humos

    Detector de Haz de Humo Notifier Direccionable

    Interrumpido

    El NFXI-OSI-RIE es un detector de humo de haz direccionable por IR de un solo extremo con una función integrada de prueba, diseñado para ser utilizado con paneles de Notifier.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El NFXI-OSI-RIE es un detector de humo de haz óptico lineal tipo reflector inteligente, diseñado para operar como un componente de sistemas de alarma contra incendios. Los detectores de humo de haz reflectante están diseñados para habitaciones espaciosas, áreas abiertas y techos altos. Con solo un dispositivo para instalar y alinear, estas soluciones de haz de imágenes de video IR de un solo extremo te ahorran tiempo y dinero en aplicaciones de áreas grandes.

    Características y Beneficios:
    • Unidad combinada de transmisor y receptor, rango de 5-100 m (16-328 pies).
    • Modelo direccionable para paneles que utilizan Comunicación SLC en Modo Protocolo Avanzado o CLIP.
    • Amplio campo de visión de 12°.
    • Alineación intuitiva del haz indicada por flechas direccionales
    • Muy resistente al movimiento del edificio
    • Resistente a fuentes de luz intensas; no genera alarmas cuando se satura con luz solar
    • Resistente a interferencias de objetos grandes y sólidos
    • Ajuste automático del nivel umbral de sensibilidad
    • Alineación de haz horizontal de 50º y vertical de 20º
    • Calentador integrado
    • Prueba electrónica simulada de humo a nivel del suelo
    • Indicadores LED de espera, fallo y alarma visibles en la parte frontal e inferior
    • Compensación automática de deriva
    • Cubierta que se puede pintar
    • Bloques de terminales extraíbles enchufables
    Certificaciones:
    • Cumple con EN54-12.
    • VdS,
    • BOSEC
    • UKCA se encuentra en proceso de aprobación en organismos reguladores y estará completo antes de finales de 2023.
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER