/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de monóxido de carbono

    Detector de monóxido de carbono serie CO1224T

    Interrumpido

    Los detectores de monóxido de carbono (CO) CO1224T con Real Test® utilizan una célula de detección electroquímica de alta precisión y fiabilidad para ofrecer una advertencia temprana de niveles peligrosos de CO.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de monóxido de carbono (CO) CO1224T con Real Test® utilizan una célula de detección electroquímica de alta precisión y fiabilidad para ofrecer una advertencia temprana de niveles peligrosos de CO. Estos detectores ofrecen un relé de problemas requerido por código para enviar un fallo del sensor o una señal de fin de vida útil al panel de control y a la estación central. Los detectores de CO también utilizan tornillos de cabeza Philips de terminal tipo SEMS para conexiones de cableado más rápidas y positivas y supervisión de cableado requerida por código. Con un consumo de corriente bajo, estos detectores permiten conectar más dispositivos al panel, lo que limita la necesidad de comprar fuentes de alimentación adicionales o paneles más caros. Con 12/24 V CC, los detectores de CO funcionarán en la mayoría de los paneles de control de seguridad y alarma contra incendios de la industria. Cuando el detector identifica cantidades peligrosas de CO en el área, el detector alerta a los residentes con un patrón temporal 4 audible y muestra una indicación de alarma LED. Gracias a la supervisión ininterrumpida de la estación central, los residentes tienen garantizada la protección tanto si están lejos de casa, durmiendo o ya sufren los efectos del monóxido de carbono. Con la tecnología Real Test®, la célula de detección de gas CO puede probarse con un agente gaseoso de CO. Simplemente ponga el detector en modo de prueba real, pulverice una pequeña cantidad de CO en el detector según las instrucciones de instalación y, en cuestión de segundos, el detector emitirá una alarma indicando que la entrada de gas se ha realizado correctamente.

    Funciones y ventajas:
    • Un temporizador de fin de vida útil de 10 años
    • RealTest® permite realizar una prueba funcional con CO enlatado
    • Un relé de problemas requerido por código
    • Supervisión de cableado con terminales SEMS
    • 12-24 V CC
    • Bajo consumo de corriente
    • Montaje versátil para pared y techo
    • Tecnología de detección electroquímica precisa y fiable
    • Placa opcional de sustitución del detector CO-PLATE para actualizar los detectores de la competencia instalados previamente a CO1224T o CO1224A
    • CO1224T probado hasta 3600 metros (12 000 pies) sobre el nivel del mar
    Certificaciones:
    • UL
    • ULC
    • CSFM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER