/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de conducto

    Detector humo conducto InnovairFlex™ de 4 hilos

    Los detectores de humo para conductos fotoeléctricos de 4 cables InnovairFlex™ ofrecen capacidad de 2 sensores a 1 placa de alimentación en versiones estándar (D4120) y herméticas (D4120W).

    Overview

    Los detectores de humo para conductos fotoeléctricos de 4 cables InnovairFlex™ D4120 cuentan con una carcasa pivotante que se adapta a superficies cuadradas y rectangulares y se monta en conductos redondos o rectangulares. Esta unidad detecta humo en las condiciones más difíciles y funciona con velocidades de flujo de aire de 100 a 4000 pies/min, temperaturas de –4 °F a 158 °F y un rango de humedad de 0 a 95 % sin condensación. Un cabezal sensor enchufable ofrece una inmunidad mejorada a falsas alarmas y una instalación, prueba y mantenimiento sencillos. Un diseño de cubierta mejorado aísla el cabezal del sensor de la función de bajo flujo para un mantenimiento simple. El detector de humo de conducto fotoeléctrico hermético de 4 cables InnovairFlex D4120W está homologado por UL como una carcasa hermética que ofrece protección contra la caída de suciedad, lluvia, polvo, salpicaduras y agua dirigida con mangueras.

    Funciones y ventajas:
    • Tubo de muestreo patentado que se instala desde la parte delantera o trasera del detector sin necesidad de herramientas
    • Mayor espacio para cableado con un nuevo orificio para conducto de 3/4 de pulgada
    • Un botón de prueba/reinicio de fácil acceso y estado LED mejorado
    • Función de interconexión patentada para apagado de múltiples ventiladores
    • Nuevas designaciones de terminales de alto contraste
    • Protección contra cortocircuitos incorporada contra errores de cableado del operador
    • Configuraciones seleccionables en campo para configurar el detector
    • Dos contactos de relé DPDT de forma C
    • 24 V CA/CC o 120 V CA
    • Compatibilidad con versiones anteriores de productos Innovair existentes, incluidos accesorios remotos
    Certificaciones:
    • UL/ULC
    • FM
    • CSFM
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER