Detectores de conducto
Caja para detector humo en conducto convencional, InnovairFlex
Los detectores de humo fotoeléctricos de 2 hilos para conductos InnovairFlex,, detectan el flujo de aire a velocidades que van de 100 a 4.000 pies/min.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de humo fotoeléctricos de 2 conductores InnovairFlex,, cuentan con una carcasa pivotante que se adapta a diversas aplicaciones. Tanto las superficies cuadradas como las rectangulares se instalan en conductos redondos o rectangulares. Estos nuevos detectores de humo para conductos detectan el flujo de aire a velocidades que van de 100 a 4.000 pies/min con la probada precisión de System Sensor®. Las mejoras incorporadas en este modelo mejoran la inmunidad a las falsas alarmas con el cabezal del sensor enchufable; amplían los rangos de temperatura de funcionamiento (de ˆ'4 a 158 °F) y de humedad (de 0 a 95% sin condensación); a la vez que simplifican la instalación y el mantenimiento. Estas características avanzadas pueden detectar el humo incluso en las aplicaciones de conductos más exigentes. El nuevo diseño ofrece más espacio para el cableado con un orificio de paso de 3/4 de pulgada añadido. Los números y las etiquetas de las designaciones de los terminales coinciden con los modelos anteriores de Innovair. El nuevo tubo de muestreo puede colocarse en posición con un movimiento suave desde la parte delantera o trasera del detector. El detector de humo de conducto InnovairFlex D2 dispone de señales para indicar problemas y condiciones de mantenimiento. Además, se incorpora una función de manipulación de la cubierta para indicar una condición de problema si se retira o se instala incorrectamente la cubierta del sensor. Un diseño mejorado de la cubierta, con una función de bajo flujo integrada, aísla el cabezal del sensor de la tecnología de bajo flujo para facilitar el mantenimiento. La serie InnovairFlex está diseñada para una mayor flexibilidad y una detección de humos fiable que simplifica la instalación y el mantenimiento. La nueva línea de productos InnovairFlex es compatible con los modelos Innovair existentes, incluidos los accesorios de prueba remotos.
Características y Beneficios:- Opciones de montaje versátiles en configuración cuadrada o rectangular con estructura modular
- Sensor enchufable
- Excelente inmunidad a falsas alarmas con la última tecnología de sensores
- Mayores rangos de temperatura de funcionamiento (de 4 a 158 °F, de -15 a 70 °C) y humedad (de 0 a 95 % sin condensación)
- El tubo de muestreo patentado se instala desde la parte delantera o trasera del detector sin necesidad de herramientas
- Una función de antiforzamiento de la tapa para indicar una condición de problema para una tapa de sensor retirada o mal instalada
- Mayor espacio de cableado con un nuevo troquelado de conductos de 3/4 pulgadas (19,05 cm)
- Estado de LED mejorado
- 24 V CC
- Compatibilidad retroactiva con los productos Innovair existentes, incluidos los accesorios remotos
- Aprobación 5911 de UL
- Con aprobación FM 3029700
- Listado CSFM 3242-1653:206
- Con aprobación MSFM 2202
- Clasificación ULC
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER