Detectores de temperatura
Detectores de calor convencionales serie 100
Los detectores de calor convencionales de la Serie 100 ofrecen un rendimiento y una fiabilidad excelentes en un diseño elegante y de perfil bajo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los detectores térmicos enchufables de la Serie 100 satisfacen las necesidades de aplicaciones donde la respuesta rápida es vital y los aumentos rápidos de temperatura solo serían causados por una emergencia de incendio. Los detectores inician una alarma en respuesta a condiciones de aumento rápido de temperatura (superior a 15 °F por minuto) y calor fijo (135 °F). Esto permite que el detector de calor comunique una alarma al panel de control central antes de alcanzar su punto de ajuste fijo para altas tasas de aumento, proporcionando una respuesta oportuna a aumentos tanto rápidos como lentos de temperatura.
Funciones y ventajas:- Corriente en espera baja
- Dos LED visibles parpadean en modo en espera y ofrecen un ángulo de visión de campo de 360°
- El cabezal del detector se conecta fácilmente a la base
- Interruptor de prueba incorporado
- Amplia variedad de bases de montaje con resorte de cortocircuito incorporado
- UL
- FM
- CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|NOTIFIER