heat detectors
Detector de calor mecánico serie 5600
Los detectores de calor mecánicos de la serie 5600 ofrecen protección de propiedades contra incendios y están diseñados para instalaciones sin prevención de accidentes donde los detectores de humo son inadecuados.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de calor mecánicos de la serie 5600 ofrecen protección de propiedades contra incendios y están diseñados para instalaciones sin prevención de accidentes donde los detectores de humo son inadecuados. La serie 5600 proporciona una línea completa de configuraciones para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, incluidos los modelos de circuito único y doble, disponibles para clasificaciones de temperatura estándar y alta con activación de temperatura fija o combinación de temperatura fija/frecuencia de aumento. Los elementos termovelocimétricos de los modelos fijos/termovelocimétrico son restaurables para adaptarse a las pruebas de campo de las unidades.
Para satisfacer una variedad de instalaciones, los modelos de la serie 5600 se montan fácilmente en varios tipos de cajas posteriores. Los soportes de montaje son reversibles para permitir instalaciones de caja posterior de montaje empotrado y en superficie. La serie 5600 ofrece marcas claras en el exterior de la unidad para garantizar que se esté utilizando el detector adecuado. Los caracteres alfanuméricos identifican el método de activación y la clasificación de temperatura tanto en Fahrenheit como en Celsius. La serie 5600 también proporciona un colector como indicador de posactivación. Una vez activados los detectores, los colectores caen de las unidades afectadas para permitir una fácil identificación de la unidad específica en alarma.
Certificaciones:- UL, ULC
- FM
- CSFM
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER