Detectores de temperatura
Detector térmico de humo multicriterio convencional
El detector multicriterio ECO1002 usa una cámara óptica de última generación y un elemento térmico combinado con un microprocesador, que emplea algoritmos sofisticados para proporcionar una detección rápida y precisa de los incendios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El detector multicriterio ECO1002 usa una cámara óptica de última generación y un elemento térmico combinado con un microprocesador, que emplea algoritmos sofisticados para proporcionar una detección rápida y precisa de los incendios. La combinación de características fotoeléctricas y térmicas proporciona una respuesta más rápida a situaciones de “incendio real”, al tiempo que reduce el riesgo de alarmas no deseadas generadas espontáneamente por el medio ambiente. Se puede utilizar una unidad de prueba remota por láser junto con la gama de detectores ECO1000 para fines de prueba de alarmas.
Características y Beneficios:- Diseño de bajo perfil
- Bajo consumo de corriente
- Compensación automática de deriva
- Se alimenta a 12 y 24 V DC
- Función de prueba de alarma remota y opción LED
- Hay disponibles varios modelos de bases (con o sin relé)
- Rango de temperatura de funcionamiento de 30 °C a +70 °C
- Función antimanipulación
- Fácil mantenimiento
- Garantía ampliada
- Aprobado para EN54-7 (2000), EN54-5 (2000) Clase A1R
- Aprobado para MED 96/98/CE
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : Honeywell Security|Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor