Detectores de humos
Detector de humo fotoeléctrico 2151
El detector de humo fotoelectrónico de perfil bajo System Sensor está diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de rendimiento de los sistemas de detección/alarma de incendios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El detector de humo fotoelectrónico de perfil bajo System Sensor está diseñado específicamente para cumplir con los requisitos de rendimiento de los sistemas de detección/alarma de incendios. El detector utiliza una cámara de detección óptica de última generación y está diseñado para que, si el LED falla, no cause una alarma. El detector está diseñado para proporcionar detección de área abierta y, cuando se instala en una base de dos cables, es compatible con los paneles de control de alarma contra incendios Gamewell-FCI. El funcionamiento y la sensibilidad del detector pueden comprobarse en su lugar. El detector 2151 está diseñado con construcción enchufable y se conecta a la misma base que el detector de humo de ionización 1151, lo que hace que ambos modelos sean intercambiables. Las bases están disponibles para los siguientes tipos de operación.
Funciones y ventajas:- Fabricado con una construcción de perfil bajo.
- Ofrece un fácil enchufe del cabezal a la base.
- Diseñado con una característica a prueba de manipulaciones.
- Incluye un interruptor de prueba.
- Muestra un ángulo de visión de 360° de los LED de alarma.
- Compatible con paneles de control Gamewell-FCI.
- Utiliza una base sonora (opcional).
- Admite la medición en campo de la sensibilidad del detector.
- Proporciona una mosquitera y cubierta desmontables para limpiar el campo.
- Tiene un filtro resistente a insectos (aberturas de 0,508 mm/0,20 pulg.).
- UL, ULC Listed
- FM Aprobado
- MEA
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Fire-Lite
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Product Type
- Smoke Detector
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Fire-Lite
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Silent Knight
- System Sensor
- Product Type
- Smoke Detector
- Brand : Farenhyt|Fire-Lite|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Silent Knight|System Sensor
- Product Type : Smoke Detector