/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de gas

    Sensepoint XCL

    Sensepoint XCL es un detector de gases fijo que ofrece la seguridad y el cumplimiento que usted espera, además de rentabilidad y facilidad de uso que ni se imagina.

    Overview

     

    Gracias a la tecnología Bluetooth de bajo consumo (BLE) de Honeywell, puede instalar, poner en marcha y revisar su detector de gas Sensepoint XCL desde la palma de su mano. Solo tiene que emparejar el detector con su teléfono inteligente y, después, utilizar la aplicación del detector de gas para realizar de forma inalámbrica cualquier tarea a una distancia de hasta 10 metros, desde el ajuste de los puntos de alarma hasta la comprobación de los códigos de fallo.

    Encontrará todo lo necesario en la caja, organizado de la manera adecuada para acelerar y simplificar la puesta en servicio. Utilice nuestras plantillas de perforación y un kit de herramientas estándar para la instalación. Para la calibración inicial, solo necesitará instalar nuestra aplicación del detector de gas en su teléfono inteligente y un cilindro de gas de calibración; no será necesaria la asistencia desde la sala de control por walkie-talkie. Utilice la aplicación para crear un perfil para el detector, escoger los puntos establecidos de alarma, realizar procedimientos de prueba y generar de forma automática un informe de puesta en servicio que, posteriormente, podrá enviar desde su teléfono o guardar para consultarlo más adelante. Sin necesidad de papeleo.

    La experiencia basada en los teléfonos inteligentes del detector Sensepoint XCL reduce significativamente el tiempo destinado a las tareas de mantenimiento. Para sustituir el sensor, solo deberá retirar un tornillo de la placa protectora y seguir las indicaciones de nuestra aplicación durante el resto del proceso. Y, al realizar comprobaciones de mantenimiento, nuestra aplicación le dejará la información de diagnóstico al alcance de la mano.

    También puede ahorrar tiempo gracias a los informes de la aplicación del teléfono inteligente. Tanto si necesita un informe de mantenimiento para un detector determinado como el historial de gases para una auditoria de seguridad, solo necesita seleccionar el informe adecuado en la aplicación y enviarlo a otros interesados o almacenarlo para su uso posterior.

    Y si lo que desea es un sistema de detección de fugas de gas  completo, tiene la opción de combinar Sensepoint XCL con el sistema Touchpoint Plus, un controlador configurable y fácil de utilizar que admite hasta dieciséis canales de detección de gas. Podrá obtener más información sobre Touchpoint Plus Aquí
    Specifications

    Información general

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell

    Características

    • Sub-Category
      • Gas Detection Sensors & Transmitters
      • Gas Detection Sensors & Transmitters
    • Alarm Included
      • Yes
    • Display Readout
      • LED Indicator
    • Features & Benefits
      • Choose from a Range of mA or Modbus Output Versions for Flexible System Design to Meet the Customers Requirements
      • Gassing Port for Easier Bump Test of Units Installed in Inaccessible Locations. No Need to Purchase a Separate Accessory and Thus Saves Money
      • Manage the Detector without Making a Physical Connection. Remove the Need for Physical Access to Hard-to-Reach Devices
      • Multi-Color Visual Indicator to Stow Status Makes it Easier to Know the Detector Status Immediately and Identify Detectors that Require Attention or are Warning of Danger
      • Optional Relay Output for External Control Systems or Alarming Devices Enables Easy Integration and Local Indication
      • Selectable Source or Sink Current for Analog Output Enables One Detector to be Suitable for Both System Configurations
      • Simplified Maintenance with Familiar Smartphone Technology Saves Money and Time
      • The Ingress Protection of IP65 Allows Units to be Mounted in Wash Down Areas
    • Visual Indicators
      • Flashing Blue: Bluetooth Pairing in Progress
      • Flashing Green and Yellow: Warning
      • Flashing Red: Alarm
      • Flashing Yellow: Fault
      • Green: Normal
      • Solid Blue: Bluetooth Connection Established
      • Solid Yellow: Inhibited

    Dimensions & Weight

    • Weight range
      • 500 g
    • Dimension
      • 113 mm x 113 mm x 59 mm

    Technical Specifications

    • Humidity Range
      • 15 to 90% RH (Non-Condensing)
    • Analog Outputs
      • 0 to 22 mA
    • Relay Output Configuration
      • 2 x @24 V DC/240 V AC, 5A
    • Wireless Communication
      • Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
    • Maximum Pressure
      • 110 kPa
    • Measuring Range
      • CO2 (% vol Range): 5.0% vol (Adjustable Between 1.0 and 5.0% vol)
      • CO2 (ppm Range): 5,000 ppm (Adjustable between 1,000 and 5,000 ppm)
      • CO: 300 ppm (Adjustable Between 50 and 1000 Ppm)
      • Combustible: 0 to 100 % LEL (Factory Calibrated to Methane)
      • H2: 1,000 ppm
      • H2S High Range: 100 ppm (Adjustable Between 50 and 200 ppm)
      • H2S Low Range: 50 ppm (Adjustable Between 10 and 50 ppm)
      • NH3: 200 ppm (Adjustable Between 50 and 200 ppm)
      • NO2: 20 ppm (Adjustable Between 5 and 50 ppm)
      • O2: 0 to 25% vol
    • Digital Output
      • Modbus RTU

    Operating Characteristics

    • Minimum Temperature
      • -20°C

    Electrical Specifications

    • Maximum Operating Current
      • 850 mA
    • Electrical Connection
      • Pluggable Rising Clamp Style, 0.5 to 1.5 sq.mm (20 to 16 AWG)
    • Operating Voltage
      • 24 VDC

    Standards & Certifications

    • Ingress Protection
      • IP65
      • IP65 (Type 4)

    Material Specifications

    • Enclosure Material
      • Polycarbonate

    Applications & Compatibility

    • Application
      • Apartments, Accommodation Blocks and Condominiums
      • Hospitals
      • Hotel and Leisure
      • Kitchens and Food Processing
      • Laboratories
      • Manufacturing Facilities and Factories
      • Retail Sites
      • Transportation and Parking

    Otros

    • Industry
      • Commercial Buildings
      • Energy
      • Government & Public Sector
      • Healthcare
      • Manufacturing

    Información general

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell

    Características

    • Sub-Category
      • Gas Detection Sensors & Transmitters
      • Gas Detection Sensors & Transmitters
    • Alarm Included
      • Yes
    • Display Readout
      • LED Indicator
    • Features & Benefits
      • Choose from a Range of mA or Modbus Output Versions for Flexible System Design to Meet the Customers Requirements
      • Gassing Port for Easier Bump Test of Units Installed in Inaccessible Locations. No Need to Purchase a Separate Accessory and Thus Saves Money
      • Manage the Detector without Making a Physical Connection. Remove the Need for Physical Access to Hard-to-Reach Devices
      • Multi-Color Visual Indicator to Stow Status Makes it Easier to Know the Detector Status Immediately and Identify Detectors that Require Attention or are Warning of Danger
      • Optional Relay Output for External Control Systems or Alarming Devices Enables Easy Integration and Local Indication
      • Selectable Source or Sink Current for Analog Output Enables One Detector to be Suitable for Both System Configurations
      • Simplified Maintenance with Familiar Smartphone Technology Saves Money and Time
      • The Ingress Protection of IP65 Allows Units to be Mounted in Wash Down Areas
    • Visual Indicators
      • Flashing Blue: Bluetooth Pairing in Progress
      • Flashing Green and Yellow: Warning
      • Flashing Red: Alarm
      • Flashing Yellow: Fault
      • Green: Normal
      • Solid Blue: Bluetooth Connection Established
      • Solid Yellow: Inhibited

    Dimensions & Weight

    • Weight range
      • 500 g
    • Dimension
      • 113 mm x 113 mm x 59 mm

    Technical Specifications

    • Humidity Range
      • 15 to 90% RH (Non-Condensing)
    • Analog Outputs
      • 0 to 22 mA
    • Relay Output Configuration
      • 2 x @24 V DC/240 V AC, 5A
    • Wireless Communication
      • Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
    • Maximum Pressure
      • 110 kPa
    • Measuring Range
      • CO2 (% vol Range): 5.0% vol (Adjustable Between 1.0 and 5.0% vol)
      • CO2 (ppm Range): 5,000 ppm (Adjustable between 1,000 and 5,000 ppm)
      • CO: 300 ppm (Adjustable Between 50 and 1000 Ppm)
      • Combustible: 0 to 100 % LEL (Factory Calibrated to Methane)
      • H2: 1,000 ppm
      • H2S High Range: 100 ppm (Adjustable Between 50 and 200 ppm)
      • H2S Low Range: 50 ppm (Adjustable Between 10 and 50 ppm)
      • NH3: 200 ppm (Adjustable Between 50 and 200 ppm)
      • NO2: 20 ppm (Adjustable Between 5 and 50 ppm)
      • O2: 0 to 25% vol
    • Digital Output
      • Modbus RTU

    Operating Characteristics

    • Minimum Temperature
      • -20°C

    Electrical Specifications

    • Maximum Operating Current
      • 850 mA
    • Electrical Connection
      • Pluggable Rising Clamp Style, 0.5 to 1.5 sq.mm (20 to 16 AWG)
    • Operating Voltage
      • 24 VDC

    Standards & Certifications

    • Ingress Protection
      • IP65
      • IP65 (Type 4)

    Material Specifications

    • Enclosure Material
      • Polycarbonate

    Applications & Compatibility

    • Application
      • Apartments, Accommodation Blocks and Condominiums
      • Hospitals
      • Hotel and Leisure
      • Kitchens and Food Processing
      • Laboratories
      • Manufacturing Facilities and Factories
      • Retail Sites
      • Transportation and Parking

    Otros

    • Industry
      • Commercial Buildings
      • Energy
      • Government & Public Sector
      • Healthcare
      • Manufacturing
    • Brand : Honeywell|Honeywell
    • Sub-Category : Gas Detection Sensors & Transmitters|Gas Detection Sensors & Transmitters
    • Weight range : 500 g
    • Humidity Range : 15 to 90% RH (Non-Condensing)
    • Minimum Temperature : -20°C
    • Alarm Included : Yes
    • Analog Outputs : 0 to 22 mA
    • Display Readout : LED Indicator
    • Features & Benefits : Choose from a Range of mA or Modbus Output Versions for Flexible System Design to Meet the Customers Requirements|Gassing Port for Easier Bump Test of Units Installed in Inaccessible Locations. No Need to Purchase a Separate Accessory and Thus Saves Money|Manage the Detector without Making a Physical Connection. Remove the Need for Physical Access to Hard-to-Reach Devices|Multi-Color Visual Indicator to Stow Status Makes it Easier to Know the Detector Status Immediately and Identify Detectors that Require Attention or are Warning of Danger|Optional Relay Output for External Control Systems or Alarming Devices Enables Easy Integration and Local Indication|Selectable Source or Sink Current for Analog Output Enables One Detector to be Suitable for Both System Configurations|Simplified Maintenance with Familiar Smartphone Technology Saves Money and Time|The Ingress Protection of IP65 Allows Units to be Mounted in Wash Down Areas
    • Relay Output Configuration : 2 x @24 V DC/240 V AC, 5A
    • Maximum Operating Current : 850 mA
    • Wireless Communication : Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy)
    • Electrical Connection : Pluggable Rising Clamp Style, 0.5 to 1.5 sq.mm (20 to 16 AWG)
    • Ingress Protection : IP65|IP65 (Type 4)
    • Visual Indicators : Flashing Blue: Bluetooth Pairing in Progress|Flashing Green and Yellow: Warning|Flashing Red: Alarm|Flashing Yellow: Fault|Green: Normal|Solid Blue: Bluetooth Connection Established|Solid Yellow: Inhibited
    • Maximum Pressure : 110 kPa
    • Enclosure Material : Polycarbonate
    • Operating Voltage : 24 VDC
    • Measuring Range : CO2 (% vol Range): 5.0% vol (Adjustable Between 1.0 and 5.0% vol)|CO2 (ppm Range): 5,000 ppm (Adjustable between 1,000 and 5,000 ppm)|CO: 300 ppm (Adjustable Between 50 and 1000 Ppm)|Combustible: 0 to 100 % LEL (Factory Calibrated to Methane)|H2: 1,000 ppm|H2S High Range: 100 ppm (Adjustable Between 50 and 200 ppm)|H2S Low Range: 50 ppm (Adjustable Between 10 and 50 ppm)|NH3: 200 ppm (Adjustable Between 50 and 200 ppm)|NO2: 20 ppm (Adjustable Between 5 and 50 ppm)|O2: 0 to 25% vol
    • Digital Output : Modbus RTU
    • Application : Apartments, Accommodation Blocks and Condominiums|Hospitals|Hotel and Leisure|Kitchens and Food Processing|Laboratories|Manufacturing Facilities and Factories|Retail Sites|Transportation and Parking
    • Dimension : 113 mm x 113 mm x 59 mm
    • Industry : Commercial Buildings|Energy|Government & Public Sector|Healthcare|Manufacturing