Detectores de gas
Detector de gas Smart3G
Los detectores de gases Smart3G de Sensitron se emplean para detectar compuestos inflamables (%LEL), compuestos tóxicos (ppm), gases refrigerantes y contenido en oxígeno tanto para su agotamiento como para su enriquecimiento en zonas clasificadas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de gases Smart3G de Sensitron se emplean para detectar compuestos inflamables (%LEL), compuestos tóxicos (ppm), gases refrigerantes y contenido en oxígeno tanto para su agotamiento como para su enriquecimiento en zonas clasificadas. Los sensores Pellistor, empleados para la detección de gases inflamables, muestran una excelente linealidad de salida de hasta el 100 % LIE (Límite Inferior de Explosividad). Para atmósferas agresivas, en las que los sensores Pellistor se dañarían seriamente, Sensitron desarrolló una gama de detectores que empleaban sensores infrarrojos de grado industrial: Los sensores IR no tienen sustancias nocivas, lo que garantiza una célula con una mayor precisión y una vida útil más larga. Para la detección de gases tóxicos, Sensitron ha realizado una selección fiable entre las células electroquímicas de mayor rendimiento para suministrar unidades que representan lo último en detección de gases tóxicos.
Características y Beneficios:- Calibración de una sola persona no intrusiva (versión de pantalla)
- Sustitución sencilla del sensor
- Gran variedad de sensores y gases detectables
- Salida estándar de 4-20 mA y 3 cables
- Amplia gama de accesorios para instalación y mantenimiento
- Seguimiento cero y autodiagnóstico del sistema
- ATEX
- IECEx