Detectores de gas
Touchpoint™ Plus Controller
Touchpoint™ Plus es un sistema de control de montaje mural de fácil configuración que admite hasta dieciséis canales de detección de gas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
.
Touchpoint™ Plus lleva la experiencia de usuario al siguiente nivel. Con su interfaz de usuario única, los operarios pueden controlar su sistema de detección de gas con la certeza de que se mantendrá la productividad y de que tanto las instalaciones como el personal están protegidos.Diseñado para operar en diferentes industrias, la arquitectura modular del Touchpoint™ Plus le permite personalizar el sistema para que satisfaga sus requisitos específicos de aplicación.
Pantalla táctil LCD de gran tamaño.
Construido a partir de una pantalla táctil intuitiva y ergonómica, Touchpoint™ Plus ha sido diseñado para facilitar su uso. Desde ella, los operadores pueden configurar, utilizar y mantener su sistema de detección de gas de forma sencilla y eficiente con solo tocar la pantalla. La interfaz multilingüe simplifica el funcionamiento, lo que reduce los costes y requisitos de formación. Los datos en tiempo real se presentan de forma sencilla para desplazarse por el sistema de menús, mientras que los datos históricos pueden descargarse para supervisar las amenazas en desarrollo.
Visibilidad del sistema de un solo vistazo
Cuando deben tomarse decisiones rápidas y fundamentadas, los indicadores de estado de tipo semáforo del Touchpoint™ Plus proporcionan claridad a distancia, lo que permite a los operarios ver el estado del sistema de un solo vistazo y tomar decisiones críticas con facilidad.
Si necesita integrar su detección de gas con un sistema de gestión de alto nivel, la salida Modbus facilita todo el proceso.
Diseño industrial único
Fabricado con un plástico polímero de alto impacto, Touchpoint™ Plus es versátil y resistente. El sistema es a prueba de polvo y resistente al agua, y ha sido probado para resistir los entornos más severos en los que trabajan nuestros clientes, tanto en interiores como en exteriores. Touchpoint™ Plus puede montarse directamente en la pared o en una placa de montaje opcional que permite que una sola persona lo instale con facilidad. Detrás de la cubierta delantera con bisagras hay mucho espacio para el cableado, y la disposición única escalonada de los terminales facilita el acceso. Las entradas de los cables están selladas y perforadas de antemano para reducir el coste y el tiempo de instalación.
Solución completa de Honeywell Analytics
Touchpoint™ Plus proporciona una solución fiable de seguridad para los sistemas de detección de gas a pequeña escala a través de un amplio abanico de aplicaciones e industrias. Como núcleo del sistema de detección de gas, Touchpoint™ Plus ha sido diseñado para trabajar con los detectores de gas, los actuadores de regulación y las alarmas visuales y acústicas de Honeywell más importantes del sector a fin de proporcionar una solución de seguridad integral fácil de configurar.
Información general
- Brand
- Honeywell
Características
- Sub-Category
- Gas Detection Controllers
- Datalogging
- Configuration, Logged Events and Data
- Display Type
- 7 in Color LCD Touchscreen and Graphic User Interface
- Features & Benefits
- Ergonomic Industrial Design
- Intuitive Touchscreen User Interface
- Quick and Easy Setup and use
- Suited to a Wide Range of Industries
- Traffic Light Style Status at a Glance
- Communication Ports
- MODBUS RTU
- MODBUS TCP
- WEB Monitoring
- Visual Indicators
- 3 LEDs for Master Indicators. LED for Each Channel
- Green: Normal
- Red: Alarm
- Yellow: Fault Inhibit
Dimensions & Weight
- Overall Height
- 6.1 in
- Overall Width
- 11.8 in
- Weight range
- Max. 18.7 lbs
- Max. 37.4 lbs with Expansion Unit
- Size
- L: 16.8 in W: 11.8 in H: 6.1 in
Technical Specifications
- Humidity Range
- up to 95% RH (Non-Condensing)
- Mounting
- Wall
- Battery Backup
- 22.2 V Lithium Ion, 2600 mAh (>30 min for Typical System)
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -10°C
- Maximum Temperature
- +55°C
- Storage Temperature
- -25 to +60°C
Battery & Charging
- Battery Capacity
- 2600 mAh
Standards & Certifications
- Certifications - Hazloc
- Class I Division 2 Groups A, B, C, D
- Certifications - Other
- CSA-C22.2 No. 61010-1-04
- Class I Division 2 Groups A, B, C, D, MED (Item No.: 3.54)
- EMC/RFI (EN 50270:2015)
- EN 45544-1 /-2/-3:2015
- EN 50104:2010 C22.2 No. 152-M1984
- EN 50271:2010
- EN 60079-29-1:2007/2016
- IEC 61508:2010 Ed.2 SIL2
- ISA 12.13.01
- LVD (EN 61010-1:2010)
- UL 61010-1 (3rd Edition) and 508
- Standards
- US and Canada: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4
- Ingress Protection
- IP65
Material Specifications
- Housing Material
- Polycarbonate ABS
Otros
- Industry
- Energy
Información general
- Brand
- Honeywell
Características
- Sub-Category
- Gas Detection Controllers
- Datalogging
- Configuration, Logged Events and Data
- Display Type
- 7 in Color LCD Touchscreen and Graphic User Interface
- Features & Benefits
- Ergonomic Industrial Design
- Intuitive Touchscreen User Interface
- Quick and Easy Setup and use
- Suited to a Wide Range of Industries
- Traffic Light Style Status at a Glance
- Communication Ports
- MODBUS RTU
- MODBUS TCP
- WEB Monitoring
- Visual Indicators
- 3 LEDs for Master Indicators. LED for Each Channel
- Green: Normal
- Red: Alarm
- Yellow: Fault Inhibit
Dimensions & Weight
- Overall Height
- 6.1 in
- Overall Width
- 11.8 in
- Weight range
- Max. 18.7 lbs
- Max. 37.4 lbs with Expansion Unit
- Size
- L: 16.8 in W: 11.8 in H: 6.1 in
Technical Specifications
- Humidity Range
- up to 95% RH (Non-Condensing)
- Mounting
- Wall
- Battery Backup
- 22.2 V Lithium Ion, 2600 mAh (>30 min for Typical System)
Operating Characteristics
- Minimum Temperature
- -10°C
- Maximum Temperature
- +55°C
- Storage Temperature
- -25 to +60°C
Battery & Charging
- Battery Capacity
- 2600 mAh
Standards & Certifications
- Certifications - Hazloc
- Class I Division 2 Groups A, B, C, D
- Certifications - Other
- CSA-C22.2 No. 61010-1-04
- Class I Division 2 Groups A, B, C, D, MED (Item No.: 3.54)
- EMC/RFI (EN 50270:2015)
- EN 45544-1 /-2/-3:2015
- EN 50104:2010 C22.2 No. 152-M1984
- EN 50271:2010
- EN 60079-29-1:2007/2016
- IEC 61508:2010 Ed.2 SIL2
- ISA 12.13.01
- LVD (EN 61010-1:2010)
- UL 61010-1 (3rd Edition) and 508
- Standards
- US and Canada: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4
- Ingress Protection
- IP65
Material Specifications
- Housing Material
- Polycarbonate ABS
Otros
- Industry
- Energy
- Brand : Honeywell
- Sub-Category : Gas Detection Controllers
- Overall Height : 6.1 in
- Overall Width : 11.8 in
- Weight range : Max. 18.7 lbs|Max. 37.4 lbs with Expansion Unit
- Humidity Range : up to 95% RH (Non-Condensing)
- Minimum Temperature : -10°C
- Maximum Temperature : +55°C
- Battery Capacity : 2600 mAh
- Certifications - Hazloc : Class I Division 2 Groups A, B, C, D
- Certifications - Other : CSA-C22.2 No. 61010-1-04|Class I Division 2 Groups A, B, C, D, MED (Item No.: 3.54)|EMC/RFI (EN 50270:2015)|EN 45544-1 /-2/-3:2015|EN 50104:2010 C22.2 No. 152-M1984|EN 50271:2010|EN 60079-29-1:2007/2016|IEC 61508:2010 Ed.2 SIL2|ISA 12.13.01|LVD (EN 61010-1:2010)|UL 61010-1 (3rd Edition) and 508
- Standards : US and Canada: Class I, Division 1, Groups A, B, C, D, T4
- Datalogging : Configuration, Logged Events and Data
- Display Type : 7 in Color LCD Touchscreen and Graphic User Interface
- Features & Benefits : Ergonomic Industrial Design|Intuitive Touchscreen User Interface|Quick and Easy Setup and use|Suited to a Wide Range of Industries|Traffic Light Style Status at a Glance
- Communication Ports : MODBUS RTU|MODBUS TCP|WEB Monitoring
- Mounting : Wall
- Size : L: 16.8 in W: 11.8 in H: 6.1 in
- Storage Temperature : -25 to +60°C
- Ingress Protection : IP65
- Visual Indicators : 3 LEDs for Master Indicators. LED for Each Channel|Green: Normal|Red: Alarm|Yellow: Fault Inhibit
- Housing Material : Polycarbonate ABS
- Battery Backup : 22.2 V Lithium Ion, 2600 mAh (>30 min for Typical System)
- Industry : Energy