/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de conducto

    Caja para detector humo en conducto inteligente, InnovairFlex

    Los detectores de humo fotoeléctricos sin retardo de la serie InnovairFlex han sido diseñados para detectar el humo en las condiciones más difíciles, como la alta velocidad del flujo de aire, las altas temperaturas o la alta humedad.

    Overview

    Los detectores de humo fotoeléctricos no retráctiles para conductos de la serie InnovairFlex han sido diseñados para detectar el humo en las condiciones más difíciles, operando en velocidades de flujo de aire de 300 a 4000 pies por minuto, temperaturas de ˆ'4F a 158F, y un rango de humedad de 0 a 95 por ciento. Son detectores de humo fotoeléctricos inteligentes sin relé para conductos que cuentan con una carcasa pivotante que se adapta a las superficies cuadradas y rectangulares pudiendo instalarse en un conducto redondo o rectangular. Se ha añadido una función de manipulación de la cubierta para indicar una señal de problema en caso de que la cubierta del sensor se haya retirado o esté mal instalada. El detector de humo para conductos InnovairFlex puede personalizarse para cumplir con los códigos y especificaciones locales sin necesidad de cableado adicional.

    Características y Beneficios:
    • Tecnología fotoeléctrica integrada de bajo caudal (el cabezal del detector se vende por separado)
    • Opciones de montaje versátiles: configuración cuadrada o rectangular
    • Amplios rangos de temperatura de funcionamiento (de 4 a 158 °F, de -15 a 70 °C) y humedad (de 0 a 95 % sin condensación)
    • El tubo de muestreo patentado se instala desde la parte delantera o trasera del detector sin necesidad de herramientas
    • Nueva señal de antiforzamiento de la tapa
    • Mayor espacio de cableado con un nuevo troquelado de conductos de 3/4 pulgadas (19,05 cm)
    • Espacio disponible dentro de la carcasa para acomodar el montaje del módulo de relé
    • Cubierta transparente para una cómoda inspección visual
    Certificaciones:
    • Para DNRE
    • VdS
    • CE
    • Para DNRECL
    • FM
    • UL: 2911
    • MSFM: 3029700
    • LISTADO DE SERVICIOS: 3242-1653:209/210
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor