/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de temperatura

    Detector térmico termovelocimétrico analógico de Morley-IAS

    Interrumpido

    Los detectores térmicos digitales ROR Morley-IAS de Honeywell son sensores térmicos termovelocimétricos y sensores direccionables analógicos de temperatura fija.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El detector térmico digital ROR de Morley-IAS utiliza la misma tecnología de termistor y microprocesador para proporcionar una alarma cuando la tasa de aumento de la temperatura supera los 10C/minuto (típico) o si la temperatura supera un umbral de 58C (Clase de respuesta A1R). Con la implementación del protocolo avanzado, cualquier modelo puede configurarse para que sea un dispositivo fijo de 58 °C, una unidad fija de 78 °C o un dispositivo de 58 °C con índice de aumento. Para compatibilidad con versiones anteriores y continuidad de aprobación.

    Características y Beneficios:
    • Disponible con o sin aislamiento de cortocircuitos
    • El aislador por dispositivo permite una detección de fallos más rápida y precisa
    • Conmutadores giratorios de dirección de décadas
    • Compatibilidad mecánica y eléctrica al 100% con productos anteriores
    • Nuevo diseño de base para complementar el detector y facilitar la instalación y el cableado
    • Nueva plataforma mecánica con cámara revolucionaria
    • Incluye protocolo avanzado
    • Indicador LED tricolor que ofrece color rojo, verde y ámbar
    • Conmutadores de dirección de década rotativos 0-159
    Certificaciones:
    • EN54-5
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS