/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de temperatura

    Detector de temperatura direccionable inteligente FST-951

    Interrumpido

    Los detectores de humo conectables inteligentes Notifier serie FSP-951 están diseñados tanto para el rendimiento como la estética. Estos detectores térmicos ofrecen una protección eficaz e inteligente de las instalaciones con distintas aplicaciones.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Los detectores térmicos inteligentes de la serie Notifier FST-951 están diseñados tanto para el rendimiento como para la estética y son repuestos directos de la serie FST-851. Su nuevo diseño, moderno, elegante y contemporáneo, y su tecnología térmica avanzada hacen que la serie FST-951 sea ideal tanto para el funcionamiento del sistema como para el diseño del edificio. La dirección de ID de punto, establecida mediante interruptores decimales giratorios, proporciona ubicaciones específicas del detector. La serie incluye detectores de temperatura fija de 57 °C/135 °F, de velocidad de aumento y de alta temperatura fija de 88 °C/190 °F. Estos detectores térmicos ofrecen una protección eficaz e inteligente de las instalaciones con distintas aplicaciones. Los detectores están disponibles para las aplicaciones FlashScan® y CLIP, según se designe.Funciones y ventajas:
    • Conexión de bucle SLC de dos cables
    • Diseño elegante, discreto y con estilo
    • Los LED parpadean cada vez que se consulta la unidad
    • Direccionable por dispositivo
    Certificaciones:
    • Con homologación UL/ULC: S747
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7270-0028:0502
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER