Detectores de temperatura
Detectores térmicos inteligentes (calor)
Los detectores térmicos inteligentes enchufables de la serie FST-851 con comunicación integral proporcionan funciones que superan a los detectores convencionales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores térmicos inteligentes enchufables de la serie FST-851 con comunicación integral proporcionan funciones que superan a los detectores convencionales. La capacidad de identificación de puntos se ajusta la dirección de cada detector con interruptores de dirección decimales giratorios para saber su ubicación exacta. Los detectores térmicos de la serie FST-851 utilizan un innovador circuito de detección por termistor para producir una temperatura fija de 57C/135F (FST-851/A) y una detección térmica de tasa de aumento (FST-851R/A) en un paquete de bajo perfil. Estos detectores térmicos ofrecen una protección eficaz e inteligente de las instalaciones con distintas aplicaciones. Los detectores de la serie FST-851 son compatibles con los paneles de control de alarmas contra incendios (FACP) de las series Notifier Onyx y CLIP.
Los detectores térmicos inteligentes enchufables de la serie FST utilizan una base separada para simplificar la instalación, el servicio y el mantenimiento. Las instrucciones de instalación se envían con cada detector. Una herramienta especial permite al personal de mantenimiento enchufar y retirar detectores sin necesidad de usar una escalera.
Funciones y ventajas:- Diseño elegante, de perfil bajo y con estilo
- Tecnología de termistor de última generación para una respuesta rápida
- Direccionamiento por dispositivo
- Compatible con los sistemas de protocolo FlashScan® y CLIP
- Función de prueba remota desde el panel
- Interruptor de prueba funcional integrado activado por imán externo
- UL S747
- MEA 383-02-E
- Con aprobación FM
- CSFM: 7270-0028:0196
- BSMI: CI313066760025
- CCCF: Certificado N.° 2004081801000018
- Guardia Costera de EE. UU.: 161.002/42/1 (NFS-640); 161.002/50/0 (NFS2-640/NFS-320/NFS-320C, excluyendo B210LP(A))
- Registro de Lloyd: 11/600013 (NFS2-640/NFS-320/NFS320C, excluyendo B210LP(A))
- ULC S6978 - FST-851A, FST-851HA, FST-851RA
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER