/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de temperatura

    Detector de calor inalámbrico SWIFT

    Los detectores inalámbricos SWIFT ofrecen comunicación segura y fiable con el panel de alarma contra incendios a través de una red de malla de Clase A. Los detectores pueden utilizarse donde sea costoso o peligroso usar dispositivos cableados.

    Overview

    Los detectores inalámbricos inteligentes SWIFT con detector de calor fijo y detector termovelocimétrico utilizan sensores diseñados para la protección de zonas abiertas con una separación de 15 m (50 pies), según lo aprobado por UL 521. La línea de detección SWIFT incluye detectores fotoeléctricos, foto/térmicos, de calor fijo estándar y termovelocimétricos. Los detectores fotoeléctricos transmiten una representación digital de la densidad del humo a través de una malla inalámbrica a una puerta de enlace y a un FACP. Los detectores foto/térmicos combinan una cámara fotoeléctrica y un Detector de calor de temperatura fija de 57 °C (135 °F).

    Funciones y ventajas:
    • Instalación inalámbrica
    • Cumple con los requisitos del sistema de alarma de incendios NFPA 72
    • Ruedas de código direccionables
    • Comunicaciones bidireccionales
    • Salto de frecuencia
    • Los dispositivos inalámbricos utilizan baterías de litio CR-123A
    Certificaciones:
    • Certificación UL: S2424
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt