/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores multicriterio/multisensor

    Detector de incendios y CO de la serie FCO-951

    Interrumpido

    Los detectores de incendio/CO multicriterio avanzados IntelliQuad® PLUS FCO-951/-IV y FCO-951A/-IV son dispositivos enchufables y direccionables que ofrecen detección de incendio y monóxido de carbono (CO).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de incendio/CO multicriterio avanzados IntelliQuad® PLUS FCO-951/-IV y FCO-951A/-IV de Notifier es un dispositivo enchufable y direccionable que proporciona detección de incendio y monóxido de carbono (CO). El detector combina cuatro elementos de detección separados en una unidad para detectar múltiples componentes de un incendio: humo, CO, luz/llamas y calor. Este enfoque ofrece una mayor sensibilidad al fuego real con mayor inmunidad a las partículas molestas. En el caso del CO, la celda de detección electroquímica del detector crea una señal separada para la detección de CO con fines de prevención de accidentes. Los múltiples sensores y la comunicación pueden reducir en gran medida las falsas alarmas en comparación con los métodos de detección única. Los algoritmos sofisticados maximizan las ventajas de los tipos de sensores, creando nuestra mejor estrategia de detección, que ofrece mayor inmunidad a partículas molestas y una sensibilidad mejorada al fuego real. Esta capacidad de rechazar ciertos disparadores de alarmas molestas, como el humo del teatro, respalda el uso del detector de la serie IntelliQuad PLUS en aplicaciones donde existen condiciones de molestia moderadas a severas que podrían hacer que los detectores de detección única generen falsas alarmas. El detector de la serie IntelliQuad PLUS cumple con los requisitos de homologación UL 268, séptima edición, y UL 521 para detección de incendios, así como con el estándar UL 2075 para detección de monóxido de carbono de prevención de accidentes conectada al sistema. Los modelos canadienses cumplen con los requisitos de homologación CAN/ULC S529, CAN/ULC S530 y CSA 6.19-01. El CO, liberado a través de la quema incompleta de diversos combustibles, es un gas incoloro, inodoro y mortal que es prácticamente imposible de detectar con los sentidos humanos. Debido a que existe la posibilidad de que se acumulen niveles peligrosos de CO en casi cualquier edificio, la legislación que exige el uso de la detección de CO en espacios comerciales sigue creciendo

    Funciones & ventajas:
    • Capacidad única para detectar los cuatro elementos principales de un incendio
    • Señal de detección de CO independiente
    • Máxima inmunidad a alarmas molestas
    • Compensación automática de deriva para sensores de humo y CO
    • Utiliza solo una dirección en el SLC
    • Capacidad de prueba de CO RealTest®
    • Celda de CO de 10 años con advertencia de fin de vida útil
    • Nuevo perfil moderno
    • Opciones de color ampliadas
    Certificaciones:
    • Estándar UL: UL 268 7a edición
    • Norma ULC: CAN/ULC S529
    • UL/ULC: S1111
    • CSFM: 7272-0028:0510
    • ISO 9001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Infrared
      • Photoelectric
      • Thermal
    • Detector Type
      • Fixed temperature
      • Rate of rise

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Infrared
      • Photoelectric
      • Thermal
    • Detector Type
      • Fixed temperature
      • Rate of rise
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Infrared|Photoelectric|Thermal
    • Detector Type : Fixed temperature|Rate of rise