Detectores multicriterio/multisensor
Detector fotográfico multicriterio FPTI-951
Los detectores de humo fotoeléctricos combinan sensores fotoeléctricos, térmicos e infrarrojos (PTIR) en una unidad para detectar múltiples componentes de un incendio. Mayor sensibilidad al fuego real con mayor inmunidad a las partículas molestas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los sensores de humo fotoeléctricos detectan partículas en el aire asociadas con el humo. Los sensores térmicos detectan el calor y la velocidad de subida (umbral de temperatura fijo de 135 °F). El sensor infrarrojo distingue los patrones de luz en el entorno como punto de datos adicional para la determinación de alarmas. Los múltiples sensores y la comunicación pueden reducir en gran medida las falsas alarmas en comparación con los métodos de detección única. Los algoritmos sofisticados maximizan las ventajas de los tipos de sensores. Esta estrategia de detección ofrece una mayor inmunidad a las partículas molestas y una mayor sensibilidad al fuego real.
Funciones y ventajas:- Detección multicriterio
- Nuevo perfil moderno
- Comunicaciones analógicas
- Baja corriente de reserva
- Interruptores de dirección giratorios
- LED dobles para una visibilidad de 360°
- Opciones de color ampliadas
- Compatibilidad con el protocolo FlashScan® en todos los modelos; Compatibilidad con el protocolo FlashScan y CLIP en modelos -IV
- UL/ULC: S1111
- Aprobado por FM
- CSFM: 7272-0028:0510
- UL 268 7a edición
- Con homologación UL 521
- Modelos canadienses CAN/ULC S529 y CAN/ULC S530
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Fixed Temperature
- Rate Of Rise
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Fixed Temperature
- Rate Of Rise
- Detection Sensor Type
- Infrared
- Photoelectric
- Thermal
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detector Type : Fixed Temperature|Rate Of Rise
- Detection Sensor Type : Infrared|Photoelectric|Thermal