Detectores de humos
30-3013 Detector de humo antideflagrante
Los detectores de humo a prueba de explosiones 30-3013 tienen clasificaciones antideflagrantes por división y zona y son adecuados para aplicaciones industriales y comerciales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de humo a prueba de explosiones 30-3013 tienen clasificaciones antideflagrantes por división y zona y son adecuados para aplicaciones industriales y comerciales. El detector está diseñado para funcionar eficazmente con incendios latentes y de rápido crecimiento y tiene la capacidad de anunciar fallas para garantizar que no haya fallas no reveladas. La salida de los detectores de humo 30-3013 incluye de 0 a 20 mA, un LED localizado y relés.
Funciones y ventajas:- Aprobado para zona IECEx
- Operación fotoeléctrica sin problemas
- Salida de 0 a 20 mA para integración de DCS
- Los circuitos de autoverificación garantizan una detección de humo fiable
- Relés de alarma, auxiliares y de fallo para controlar dispositivos anunciadores o interfaz de panel de incendios
- El LED proporciona una indicación visual de que se ha producido una alarma
- Nivel de protección de ingreso IP44 adecuado para requisitos en tierra o en alta mar
- Ideal para zonas clasificadas en la industria petroquímica, del petróleo y el gas
- DCS, PLC, integración con salidas de miliamperios o relé
- Clase 1 Div 1 Grupos B, C. D T4
- Clase 1 Div 2 Grupos A, B, C, D, T4
- Clase 1 Zona 1 AWX db ia llC T4 Gb IEC/IECx
- FMG 15.0014X
- Ex db ia llC T4 Gb
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- NOTIFIER
- Silent Knight
Otros
- Brand
- Fire-Lite
- NOTIFIER
- Silent Knight
- Brand : Fire-Lite|NOTIFIER|Silent Knight