/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Detectores de humos

    Detector de humo de prueba remota serie FSP-951

    Interrumpido

    Los detectores de humo conectables inteligentes de la serie FSP-951 de NOTIFIER® están diseñados tanto para el rendimiento como para la estética, y son repuestos directos de la serie FSP-851.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Los detectores de humo conectables inteligentes de la serie FSP-951 de NOTIFIER® están diseñados tanto para el rendimiento como para la estética, y son repuestos directos de la serie FSP-851. Un nuevo diseño moderno, elegante y contemporáneo y una cámara de detección óptica mejorada están diseñados para detectar el humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión de acuerdo con estándares de código más estrictos. La sensibilidad del detector de la serie FSP-951 se puede programar en el software del panel de control. La sensibilidad se supervisa continuamente y se comunica al panel. La capacidad de identificación de puntos permite establecer la dirección de cada detector con interruptores de dirección decimales giratorios, lo que proporciona una ubicación exacta del detector para el mantenimiento selectivo cuando la contaminación de la cámara alcanza un nivel inaceptable. Los termistores electrónicos dobles añaden una detección térmica de temperatura fija de 57 °C (135 °F) en el FSP-951T . El FSP-951R es un detector remoto capaz de realizar pruebas para su uso con carcasas de detectores de conductos de la serie DNR. Los detectores de la serie FSP-951 están disponibles para las aplicaciones FlashScan® y CLIP, según se designe.Funciones y ventajas:
    • Conexión de bucle SLC de dos cables.
    • La unidad utiliza una base para el cableado
    • Compatible con sistemas de protocolo FlashScan® y CLIP.
    • Técnica de comunicación estable con inmunidad al ruido.
    • Direccionable por dispositivo • Direccionamiento decimal rotativo.
    • Diseñado para cumplir con UL 268, 7.ª edición.
    • Preestablecido de fábrica con una sensibilidad nominal del 1,5 % para el nivel de umbral de alarma del panel.
    • El LED parpadea" cuando se consulta la unidad (se comunica con el panel de incendios) y bloquea la alarma.
    • Corriente de reserva baja.
    Certificaciones:
    • Con homologación UL/ULC: S1115
    • Con aprobación FM
    • CSFM: 7272-0028:0503
    • Con certificación ISP 9001
    "
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Smoke Detector

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Smoke Detector