/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector inalámbrico FWD-200 SWIFT

    Interrumpido

    Los detectores inalámbricos FWD-200 SWIFT® proporcionan una comunicación segura y fiable con el panel de alarmas contra incendios a través de una red de malla de comunicación redundante

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.
    Los detectores inalámbricos FWD-200 SWIFT® son detectores direccionables inteligentes. La línea de detección SWIFT incluye un detector fotoeléctrico, acclimate®, de calor estándar y fijo. Los detectores inalámbricos crean una oportunidad para aplicaciones en las que sea costoso, molesto o posiblemente peligroso utilizar dispositivos cableados tradicionales. Además, tanto dispositivos cableados como inalámbricos pueden estar presentes en el mismo FaCP, proporcionando una solución integrada cableada e inalámbrica para un mayor potencial de instalación. Los detectores fotoeléctricos transmiten una representación digital de la densidad del humo a través de una malla inalámbrica a una puerta de enlace y a un FaCP. Los detectores de aclimatación combinan una cámara fotoeléctrica y un detector de calor temperatura fija de 57 °C. El detector de aclimatación también puede transmitir una señal de alarma debido al calor. El detector de calor fijo utiliza sensores diseñados para la protección de áreas abiertas. Todos los sensores ofrecen ruedas de código direccionables y dos LED Funciones y ventajas:
    • Instalación inalámbrica
    • Red de malla de comunicación redundante
    • Ruedas de código direccionables
    • Aplicaciones comerciales
    • Cumple con AS y está homologado por la agencia
    • Salto de frecuencia
    • Comunicaciones bidireccionales
    Certificaciones:
    • Fotoeléctrico​
    • AS ISO 7240.7:2004​
    • AS ISO 7240.25:2015​
    • Térmico:​
    • AS ISO 7240.5:2004​
    • AS ISO 7240.25:2015​
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor