/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Detectores de humos

    VISTA DEL NOTIFIER FSV-951R

    Interrumpido

    NOTIFIER FSV-951R VIEW es un detector de humo fotoeléctrico de alta sensibilidad diseñado para detección de incendios con advertencia muy temprana; protegerá activos valiosos y operaciones donde los sistemas deben seguir funcionando en todo momento.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El detector FSV-951R VIEW cuenta con una cámara de detección de humo y un bloque óptico patentado diseñado para amplificar las señales de humo, pero disminuir los reflejos internos perdidos que pueden causar falsas alarmas. La nueva tecnología LED permite que este detector alcance niveles de sensibilidad de oscurecimiento del 0,02 % por pie al 2 % por pie, hasta 25 veces más que un detector fotoeléctrico estándar. El amplio procesamiento de software incluye compensación de deriva de alertas múltiples, autodiagnóstico interno y algoritmos superiores de rechazo de señales transitorias para producir una estabilidad sin precedentes a sensibilidades ultra altas en todo el rango de temperatura. Este sistema proporciona identificación puntual de la ubicación del incendio mediante direccionabilidad y ofrece supervisión completa tanto del cableado como del detector.

    El detector VIEW está homologado por UL y cumple con los siguientes estándares UL; los modelos canadienses cumplen con CAN/ULC S529:

    - Homologado por UL 268 para protección al aire libre (oscurecimiento de 0,5 % por pie a 2,0 % por pie)

    - Homologado por UL 268 para aplicaciones especiales (oscurecimiento de 0,02 % por pie a 0,5 % por pie)

    - Homologado por UL 268A para aplicaciones de conductos que permiten detectores de humo para conductos tanto en conductos como dentro del sistema, modelos de sensor DNR y DNRW

    Además, el nuevo perfil moderno combina a la perfección con otros detectores de la serie 900, que ofrecen opciones de color ampliadas para satisfacer las demandas estéticas contemporáneas

    VIEW es la solución de detección ideal para entornos sensibles que no toleren ni siquiera pequeñas cantidades de humo:

    - Instalaciones de conmutación de telecomunicaciones

    - Infraestructura de telefonía móvil

    - Instalaciones de fabricación de circuitos integrados

    - Salas de ordenadores

    - Centros de control de tráfico

    - Centros de datos

    Funciones y ventajas:
    • Protección EMI superior
    • Capacidad de detección de incendios de alerta muy temprana
    • Comunicaciones analógicas
    • Corriente de reserva baja
    • Interruptores de dirección rotativos
    Certificaciones:
    • Con homologación UL/ULC: S911
    • Con aprobación FM: 3062622
    • CSFM: 7272-0028:0506
    • ISO 9001
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric