Detectores de humos
Detector de humo fotoeléctrico de la Serie MI-PSE
La serie MI-PSE constituye una gama de detectores de humo fotoeléctricos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El detector fotoeléctrico de humos de la serie MI-PSE incorpora un diseño de cámara de detección completamente nuevo, resultado de muchos años de investigación y desarrollo. Esto proporciona una mejor capacidad de respuesta, menos cambios de sensibilidad causados por la sedimentación de polvo y menos falsas alarmas resultantes de la entrada de insectos y otros residuos. La unidad enchufable utiliza circuitos de procesamiento sofisticados que incorporan filtros de suavizado para ayudar a eliminar las condiciones de ruido ambiental transitorio que pueden ser la causa de alarmas no deseadas. Los dispositivos se gestionan mediante un software integrado que ejecuta algoritmos complejos que mejoran aún más la resistencia a falsas alarmas y mejoran la velocidad de detección.
Los detectores incorporan dos LED tricolores que proporcionan una indicación visual local de 360° del estado del dispositivo. Los LED son programables con indicadores de estado estáticos o parpadeantes de color rojo, ámbar y verde. Todos los detectores son respetuosos con el medio ambiente y cumplen los requisitos legales WEEE y RoHS, minimizando los coste de eliminación tras el final de su vida útil, y son compatibles mecánica y eléctricamente con los dispositivos existentes. Los detectores incluyen el protocolo estándar, así como el nuevo protocolo avanzado para mejorar la comunicación con los futuros paneles Morley-IAS, ofreciendo más funciones.
Características y Beneficios:- Mayor inmunidad a las falsas alarmas
- Detección mejorada de distintos tipos de incendios
- Mayor resiliencia a las falsas alarmas por polvo, menor riesgo de falsas alarmas por insectos
- Incluye protocolos avanzados
- Indicador LED tricolor que ofrece color rojo, verde y ámbar
- Compatibilidad mecánica y eléctrica al 100% con productos anteriores
- Nuevo diseño de base para complementar el detector
- Con aprobación EN54-7
- Con certificación RoHS
- Con certificación WEEE
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
Otros
- Brand
- Morley-IAS
- System Sensor
- Brand : Morley-IAS|System Sensor