/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector fotoeléctrico inalámbrico SWIFT

    Interrumpido

    Los detectores de humo fotoeléctricos tienen funciones mejores que los detectores convencionales y se utilizan con paneles de alarmas contra incendios serie IFP. Tienen una cámara de detección para detectar el humo de diversas fuentes de combustión.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La sensibilidad de los detectores fotoeléctricos Farenhyt se puede programar desde el software del FACP. La sensibilidad se supervisa continuamente y se comunica al FACP. La capacidad de identificación de puntos permite establecer la dirección de cada detector con interruptores de dirección giratorios, lo que proporciona una ubicación exacta del detector para el mantenimiento selectivo cuando la contaminación de la cámara alcanza niveles inaceptables. Es un termistor electrónico doble que añade tecnología térmica de 57 °C (135 °F) para maximizar la detección.

    Funciones y ventajas:
    • Diseño elegante de bajo perfil
    • Comunicaciones analógicas fiables para una operación sin problemas
    • Carcasa de polímero resistente al paso del tiempo
    • Diseño de termistor electrónico doble en el IDP-Photo-T
    • Resistencia EMI superior para mayor fiabilidad
    • Limpieza de campo simple de conformidad con el código
    • Variedad de opciones de montaje para adaptarse a cualquier aplicación
    • Indicadores LED dobles para una visibilidad de 360º
    • El detector transmite la señal para indicar que se requiere mantenimiento
    Certificaciones:
    • Certificación UL
    • Con aprobación MEA
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • System Sensor
    • Brand : Farenhyt|System Sensor