Relé multivoltaje
Relé de supervisión de fin de línea
Los relés convencionales multivoltaje se utilizan para aplicaciones de conmutación de alta corriente como control de ensamblaje de ventilador y amortiguador, control de puerta, controles de unidad de aire y otros tipos de interfaz de sistema.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los relés convencionales multivoltaje se utilizan para aplicaciones de conmutación de alta corriente como control de ensamblaje de ventilador y amortiguador, control de puerta, controles de unidad de aire y otros tipos de interfaz de sistema. Son relés unipolares de dos posiciones que utilizan un LED rojo como indicación visible de la energización de la bobina del relé.
Funciones y ventajas:- Operación con múltiples tensiones
- LED de activación
- Instalación rápida y flexible
- Diseño fiable y robusto
- Instalaciones de campo multiuso
- Relés multivoltaje con conexiones de cableado de campo de regleta de terminales, guía de montaje y hardware para R-10T/20T y R-14T/24T
- Cubierta frontal extraíble en el armario de acero para R-10E/R-20E y R-14/R-24E, que se montan dentro del armario
- Orificio de visualización LED en la parte superior de la cubierta del armario de acero
- Par de cables adicionales para entrada de alimentación redundante en PR-3 y PR-3A
- Conexiones de cableado de campo de regleta de terminales, guía de montaje y hardware
- Armario de acero con cubierta frontal extraíble
- Certificación UL
- ULC
- Departamento de Bomberos del estado de California (CSFM)
- Con aprobación MEA
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER