/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cajas y hardware

    Sistema de alarma contra intrusos

    Interrumpido

    Los sistemas de alarma de intrusión de Honeywell Security son interfaces de protección de puerta que se emplean para proteger puertas que requieren protección incluso cuando el sistema Galaxy no está configurado.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los sistemas de alarma de intrusión de Honeywell Security son interfaces de protección de puerta (Door-Guard Interface, DGI) que se emplean para proteger puertas que requieren protección incluso cuando el sistema Galaxy no está configurado. El acceso no autorizado a un área protegida genera una advertencia local sonora. La DGI debe situarse cerca de la puerta protegida, asegurándose de que la atención se centre en esta área si se intenta el ingreso no autorizado. Galaxy Dimension combina las mejores características de los sistemas de intrusión con funciones avanzadas de control de acceso en un sistema único e integrado. La instalación y la programación de un sistema de seguridad completo resultan tareas más sencillas, rápidas y eficaces. Gracias a que solo hay que instalar y realizar el mantenimiento de un único sistema, a que hay un único punto de contacto de asistencia técnica y a que hay una única sesión de capacitación para todo el sistema, se logra un ahorro de tiempo y dinero. El sistema de control de acceso e intrusión combinado ofrece al usuario final un sistema que conserva las máximas ventajas a la vez que mantiene el mayor nivel de seguridad en todo momento. El Módulo de control de puerta (DCM) Galaxy permite explotar las instalaciones de control de acceso flexible. Cada DCM proporciona seguridad totalmente integrada para un máximo de dos puertas. El diseño integrado permite a los instaladores planificar un sistema más fácilmente. Primero decida qué zonas separadas (grupos) deben protegerse. A continuación, asigne las puertas, detectores y plantillas de usuario a cada zona según sea necesario. El sistema hace el resto. Es simple.

    Características y Beneficios:
    • Hasta 64 puertas controladas
    • Control de intrusión y acceso integrado basado en áreas. No se permite el acceso si el área está armada. Evita falsas alarmas.
    • Hasta 1000 usuarios
    • Registro de eventos de acceso con 1000 eventos grabados en el panel (registro de intrusión aparte).
    • Horarios semanales totalmente personalizables para controlar las funciones de acceso, autoarmado y salida
    • Hasta 32 calendarios de vacaciones anuales, cada uno con 20 períodos
    • Conforme con EN50131 y EN50133 para la detección combinada de intrusos y control de acceso
    • Acceso de usuarios controlado por plantillas de acceso y estado de armado de grupos
    • El área tras una puerta se desarma automáticamente con el acceso si el usuario tiene autorización para ello De este modo, se evitan falsas alarmas por fallo de desarmado
    • Se pueden armar grupos pulsando el botón Menu Recall (Recuperación de menú) después de pasar la tarjeta o pasando tres veces la tarjeta
    • Se puede vincular un teclado del sistema con cada lector para el control de funciones de Menu Recall (Recuperación de menú)
    • El control de evacuación permite desbloquear las puertas en caso de incendio
    • Los lectores de Accentic tienen protección contra manipulaciones para el cumplimiento según En50131-3. Se requiere para el armado y desarmado del sistema
    • Compatibilidad con Wiegand, lo cual proporciona flexibilidad para trabajar con una gran variedad de tecnologías de tarjetas y lectores de hasta 40 bits. Compatibilidad para adaptar instalaciones actuales
    • - Compatible con teclados Wiegand que utilicen el modo de ráfaga de 8 bits.
    • - Módulos DCM disponibles en cajas de plástico compactas o combinados con una fuente de alimentación y un módulo de ampliación RIO en una caja de metal para facilitar la instalación
    Certificaciones:
    • EN50131-1
    • CE
    • ULC
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security