Paneles de control
Panel de control Galaxy® Flex
Honeywell ofrece una gama de paneles de control Galaxy® Flex mejorados, esta solución híbrida de seguridad para intrusión y control de accesos ofrece sencillez y flexibilidad a los sistemas de seguridad de grado 2 de pequeño y mediano tamaño.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Honeywell ofrece una gama de paneles de control Galaxy® Flex mejorados, esta solución híbrida de seguridad para intrusión y control de accesos ofrece sencillez y flexibilidad a los sistemas de seguridad de grado 2 de pequeño y mediano tamaño. Galaxy® Flex 20 cuenta con hasta 20 zonas para sistemas de tamaño pequeño a mediano en los que la facilidad de instalación y la funcionalidad son importantes. Se minimizan los costes de las ampliaciones gracias a 12 zonas integradas totalmente personalizables y ampliables, gracias al diseño modular del panel Galaxy Flex.
Galaxy® Flex ofrece la flexibilidad de la tecnología cableada e inalámbrica en un sistema robusto sin comprometer la fiabilidad del sistema. La intuitiva interfaz de programación en Windows de Galaxy Flex facilita y acelera la programación. Galaxy Flex se monitoriza desde una ubicación central mediante el software de mantenimiento remoto (RSS) de Galaxy, de modo que los instaladores pueden ofrecer a sus clientes asistencia instantánea y servicio mejorado, ahorrando a la vez tiempo y dinero. Los instaladores pueden supervisar el sistema de forma remota con una transmisión periódica totalmente automática. Galaxy Flex ofrece verificación de secuencias de audio y verificación de secuencias de imágenes para confirmar las alarmas.
Funciones y ventajas:- Verificación de alarmas mediante secuencias de imágenes:
- ISN3010B4 registra unas 100 imágenes a 640 x 352 píxeles
- Hasta 35 imágenes por secuencia con memoria de prealarma de 10 imágenes
- Imágenes recibidas por el receptor de alarmas de Honeywell PE
- Múltiples opciones de comunicación:
- GSM/GPRS, Ethernet
- PSTN programable mediante asistentes de configuración rápida
- Aplicación móvil:
- EN50131-1: 2006 +A1:2009
- EN50131-3: 2009
- PD6662/2010: BS8243:2010