/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Panel de control de Galaxy Dimension

    Panel de control Galaxy Dimension GD264 con 16 zonas en placa ampliable hasta 264 zonas . Incluye fuente de alimentación de 2,5 amperios ( 1amp para alimentación de periféricos )

    Overview

    El panel de control de la gama Galaxy Dimension viene con 16 zonas integradas y una potente fuente de alimentación de 2,5 amperios de serie. Los sistemas también pueden ampliarse hasta 520 zonas divididas en 32 áreas independientes (dependiendo del modelo C264 hasta 264 zonas ). Una serie de funciones de programación flexibles permiten adaptar el sistema a los requisitos de seguridad más exigentes.

    Características y Beneficios:
    • Panel de Alarma Galaxy Dimension. 16 Zonas y 8 salidas en placa base. Ampliable hasta 264 zonas mediante expansores externos tipo RIO. 2 buses RS485 de expansión. Comunicador telefónico RTB integrado. Grado 3
    Certificaciones:
    • EN50131-3:2009
    • EN50131-6:2008
    • PD6662:2010