Paneles de control
Panel control Galaxy Dimension 520 con marcador RTc en placa
Panel de control Galaxy Dimension G520 con 16 zonas en placa ampliable hasta 520 zonas. Incluye fuente de alimentación de 2,5 amperios ( 1amp para alimentación de periféricos )
El panel de control de la gama Galaxy Dimension viene con 16 zonas integradas y una potente fuente de alimentación de 2,5 amperios de serie. Los sistemas también pueden ampliarse hasta 520 zonas divididas en 32 áreas independientes (Grupos). Una serie de funciones de programación flexibles permiten adaptar el sistema a los requisitos de seguridad más exigentes.
Características y Beneficios:- Central de Intrusión y control de accesos Galaxy Dimension Grado 3.
- • 16 Zonas ampliable hasta 520 mediante expansores exterios tipo RIO (63).
- • Soporta hasta 64 lectores de accesos (32 expansores DCM)
- • 4 Buses de expansión RS485. 8 Salidas (1 relé)
- • Hasta 32 teclados de control (24 con lector de proximidad)
- • Hasta 32 Grupos (Particiones), 67 Calendarios, 1000 Usuarios, 256 Enlaces (Macros) y 1.500 Eventos.
- • Comunicador telefónico RTB integrado, módulo TCP/IP opcional
- • Caja Metálica con fuente de alimentación 220VAC, 12VDC 2,5A. Espacio para 2 baterías.
- EN50131-3:2009
Otros
Hoja de ventas
Folleto
Notices
Ficha técnica
Product Bulletins
Estudio de caso
Inicie sesión para ver las referencias disponibles según su cuenta.