Paneles de control
Panel de control Galaxy Flex 100
Los paneles de control Galaxy Flex 100 (FX100) una solución de seguridad contra intrusión con control de accesos integrado y repleta de funciones para sistemas de hasta 100 zonas que requieren certificación EN-50131 en grado 2.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El modelo Galaxy Flex 100 ofrece una gran flexibilidad para sistemas de tamaño mediano en los que la facilidad de instalación y la funcionalidad son importantes. Minimiza los costes de las ampliaciones mediante 12 zonas integradas totalmente personalizables y ampliables, gracias al diseño modular del panel Galaxy Flex. It™s all in one box para satisfacer las demandas de soluciones cada vez más exigentes y variadas, los instaladores no necesitan buscar más allá de Galaxy Flex para optimizar los costes y el tiempo de instalación y programación. En el interior de la carcasa de la central se encuentran accesorios hechos a medida para alojar modulos RF, de comunicación y de expansión, entre otras, a través de módulos que simplemente encajan. Además de facilitar la instalación, la caja está fabricada con un robusto polímero ignífugo que disminuye la posibilidad de sufrir daños durante la instalación
Características y Beneficios:- Panel de Alarma GALAXY FLEX V3 100:
- • 12 Zonas y 1 salida en placa base. Ampliable hasta 100 zonas mediante expansores externos tipo RIO, por 1 bus de expansión.RS485, o vía radio mediante expansores tipo Portal RF (hasta 8).
- • Bus Alta Velocidad Intellibus para comunicadores (IP y GPRS), o detectores con cámara (hasta 5, que no ocupan zonas conveniconales)
- • Comunicador telefónico RTB integrado y puerto USB para configuración.
- • 8 particiones, 98 usuarios, 500 registros de eventos, 4 Calendarios disponibles, 5 enlaces. Hasta 4 teclados, función multiusuario.
- • Control de acccesos opcional para 8 lectores con expansores DCM.
- • Grado 2. Caja plástica mediana EU
- EN50131
- PD6662:2010