/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Paneles de control

    Galaxy Flex+ Control Panels

    Gama de paneles de control de intrusos híbridos de grado 2/grado 3 para instalaciones residenciales y comerciales pequeñas y medianas

    Overview

    Con Galaxy Flex+ ahora puedes cambiar entre el grado de seguridad 2 y el grado 3, lo que proporciona el nivel adecuado de seguridad para el cumplimiento normativo local y la configuración automática para ambos grados de seguridad. . Galaxy Flex+ brinda acceso a hasta 100 zonas a través de tres opciones de panel de control potentes y ricas en funciones. La serie altamente versátil tiene tres opciones de factor de forma diferentes, incluidas carcasas de policarbonato robustas con ranuras únicas para módulos de expansión, RF y comunicación para una instalación y mantenimiento fáciles y eficientes.

    Características y Beneficios:
    • Proteja el video administrado basado en la nube, el control de acceso y la intrusión.
    • Implementaciones de video, control de acceso e intrusión en múltiples sitios simplificadas con configuración y administración basadas en la nube
    • Paneles de control listos para la nube Plug and Play para instalaciones de Grado 2 y Grado 3
    • Armar/Desarmar y reiniciar el sistema
    Certificaciones:
    • EN50131-3: 2009
    • Grado de seguridad 3 Clase ambiental II
    • EN50131-5-3:2005
    • PD6662:2010