/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Teclados numéricos e interfaces de usuario

    Galaxy MK7 Keypad and Keyprox

    La gama Galaxy MK7 ofrece una pantalla LCD alfanumérica de 32 caracteres. Adecuado para su uso con todos los sistemas Galaxy. Elija entre un teclado estándar o una opción de keyprox con lector de tarjetas de proximidad integrado.

    Overview

    Diseñada pensando en la robustez, la gama MK7 cuenta con botones de goma táctiles retroiluminados que garantizan la facilidad de uso, incluso en condiciones de poca luz. Incluye control total del sistema y una puerta discreta para mantener sus llaves ocultas. Elija entre el teclado estándar o keyprox con lector de tarjetas de proximidad integrado, lo que permite una doble funcionalidad para configurar y desconfigurar su sistema de alarma contra intrusos desde una sola estación.

    Características y Beneficios:
    • Adecuado para su uso con todos los sistemas Galaxy
    • Diseño elegante
    • Botones de goma con retroiluminación táctil
    • Control total del sistema
    • 32 pantallas alfanuméricas retroiluminadas
    • Se puede montar de forma remota desde el panel hasta distancias de 1000 m
    • Protección contra manipulaciones
    • Ofrece la opción de configurar / desconfigurar el sistema ingresando PIN o presentando una tarjeta de identificación de proximidad a la base de la unidad (solo modelo Keyprox)
    Certificaciones:
    • EN50131-3: 2009
    • Grado de seguridad - 3
    • Clase Ambiental - II